(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Extrusiones de aluminio - Tubos rectangulares

Extrusiones de aluminio - Tubos rectangulares

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bajó de Precio

· Escribe: tubo cuadrado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre extrusiones de aluminio (tubos rectangulares), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Extrusiones de aluminio - Tubos rectangulares: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 6063-T5 [S] Tratamiento superficial: anodizado transparente

Especificaciones

Número de parte-T-L
HFHQ3030-2-500
Número de parteTL 1 mm de incrementoMasa kg/mÁrea seccional mm2Segundo momento de inercia de la sección transversal
TipoABℓxx104x10yx104
HFHQ
(Tubo rectangular)
15151.550~20000.220810.2490.249
300.3421260.4541.406
202020.3901440.7870.787
400.6072241.4374.445
25250.4971841.6341.634
500.7662842.969.007
30300.6072242.9412.941
600.9343445.29715.94
40400.8243047.3367.336
801.25746413.1138.97
50501.03638414.7714.77

Modificaciones

Extrusiones de aluminio - Tubos rectangulares: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFHQ1515-1.5-[50-2000/1]
HFHQ1530-1.5-[50-2000/1]
HFHQ2020-2-[50-2000/1]
HFHQ2040-2-[50-2000/1]
HFHQ2525-2-[50-2000/1]
HFHQ2550-2-[50-2000/1]
HFHQ3030-2-[50-2000/1]
HFHQ3060-2-[50-2000/1]
HFHQ4040-2-[50-2000/1]
HFHQ4080-2-[50-2000/1]
HFHQ5050-2-[50-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor T
(mm)
Longitud A
(mm)
Longitud B
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.5151550 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

101.5153050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

102202050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

102204050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

102252550 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

102255050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

102303050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

102306050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

102404050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

102408050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

102505050 ~ 2000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tubo cuadrado