(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extrusiones de aluminio - Barras planas

Extrusiones de aluminio - Barras planas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bajó de Precio

· Escribe: Barras planas
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre extrusiones de aluminio: barras planas, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Extrusiones de aluminio - Barras planas: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 6063-T5 [S] Tratamiento superficial: anodizado transparente

Especificaciones

Número de parte-T-L
HFHF30-3-500
Número de parteTL
Incremento de 1 mm
TipoA
HFHF
(Barras planas)
10350~2000
1523
20235
25235
30235
4035
5035

AMasa kg/mÁrea seccional mm2Segundo momento de inercia de la sección transversalℓxx104Segundo momento de inercia de la sección transversalℓyx104
TTTT
235235235235
10-0.081--30--0.003--0.023-
150.080.122-3045-0.0010.003-0.0560.084-
200.1080.1630.27140601000.0010.0050.0210.1330.2000.333
250.1350.2020.338751251840.0020.0060.0260.0290.3890.649
300.1630.2440.40660901500.0020.0070.0310.4500.6751.125
40-0.3300.542-120200-0.0090.042-1.6002.670
50-0.4050.675-150250-0.0110.052-3.1255.208

Modificaciones

Extrusiones de aluminio - Barras planas: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFHF10-3-[50-2000/1]
HFHF15-2-[50-2000/1]
HFHF15-3-[50-2000/1]
HFHF20-2-[50-2000/1]
HFHF20-3-[50-2000/1]
HFHF20-5-[50-2000/1]
HFHF25-2-[50-2000/1]
HFHF25-3-[50-2000/1]
HFHF25-5-[50-2000/1]
HFHF30-2-[50-2000/1]
HFHF30-3-[50-2000/1]
HFHF30-5-[50-2000/1]
HFHF40-3-[50-2000/1]
HFHF40-5-[50-2000/1]
HFHF50-3-[50-2000/1]
HFHF50-5-[50-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor T
(mm)
Longitud A
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1031050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

1021550 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

1031550 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

1022050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

1052050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

1022550 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032550 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

1052550 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

1023050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

1033050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

1053050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

1034050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

1054050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

1035050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

1055050 ~ 2000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Barras planas