(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extrusiones de aluminio - Canales en U

Extrusiones de aluminio - Canales en U

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bajó de Precio

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

  • Componentes inCAD
Extrusiones de aluminio - Canales en U: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 6063-T5 [S] Tratamiento superficial: anodizado transparente

Especificaciones

Número de parte-T-L
HFHC1515-2-800
Número de parteTL
Incremento de 1 mm
Masa kg/mÁrea seccional mm2Segundo momento de
Inercia de sección transversal
TipoABℓxx104x10yx104
HFHC
(Canales)
1515250~20000.222820.14330.227
300.3041120.2321.471
20200.3041120.4530.719
400.4121520.5763.688
25250.3811421.4790.911
5030.7612821.64010.42

Modificaciones

Extrusiones de aluminio - Canales en U: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFHC1515-2-[50-2000/1]
HFHC1530-2-[50-2000/1]
HFHC2020-2-[50-2000/1]
HFHC2040-2-[50-2000/1]
HFHC2525-2-[50-2000/1]
HFHC2550-3-[50-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor T
(mm)
Longitud A
(mm)
Longitud B
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

102151550 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

102153050 ~ 2000
1 Pieza(s)

5 Días

102202050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

102204050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

102252550 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

103255050 ~ 2000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Canales