(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Extrusiones planas de aluminio - hombro colgante, ancho de ranura 6 mm (Números de pieza)

Extrusiones planas de aluminio - hombro colgante, ancho de ranura 6 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bajó de Precio

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

  • Componentes inCAD
Extrusiones planas de aluminio: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 6063-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro

Especificaciones

Número de parte-L
HFSFIL5-3020-1200
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Masa
kg/m
Área seccional mm2Momento transversal de inercia mm4Tapa final de extrusión aplicable
TipoExtrusiónℓxℓy
HFSFIL5302050~30000.451660.89x1040.77x104HFCFIN5-1020

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFSFIL5-3020-[50-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050 ~ 2000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Extrusiones planas de aluminio: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tipo de hombro Extrusión No. 5 Tamaño de extrusión - espesor(mm) 30
Tamaño de extrusión: ancho(mm) 20