(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Extrusiones de soporte de aluminio: uso de soporte más grueso, extrusión n.° 5/6/8

Extrusiones de soporte de aluminio: uso de soporte más grueso, extrusión n.° 5/6/8

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

  • Componentes inCAD
TipoMaterialTratamiento de superficies  
HFLBT_A6N01SS-T5 Aluminio
Aleación equivalente
Anodizado claro  
  
       
       
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Masa kg/mÁrea seccional mm 2Momento transversal de inercia mm 4
TipoNo.lxly
HFLBT550–30001.13420.003.70 x 1043.70 x 104
62.30850.0019.06 x 10419.06 x 104
85.301961.00109.9 x 104109.9 x 104
       

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFLBT5-[50-2000/1]
HFLBT6-[50-2000/1]
HFLBT8-[50-2000/1]
NFLBT5-[50-2000/1]
NFLBT6-[50-2000/1]
NFLBT8-[50-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie Extrusión No. Material Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Serie MISUMI 55A6N01SS-T5 Equivalente de aleación de aluminio50 ~ 2000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Serie MISUMI 66A6N01SS-T5 Equivalente de aleación de aluminio50 ~ 2000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Serie MISUMI 88A6N01SS-T5 Equivalente de aleación de aluminio50 ~ 2000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Serie MISUMI 55Aleación de aluminio 6063 S-T550 ~ 2000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Serie MISUMI 66Aleación de aluminio 6063 S-T550 ~ 2000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Serie MISUMI 88Aleación de aluminio 6063 S-T550 ~ 2000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Para soportes gruesos