(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extrusión de aluminio - Serie 3, base 15, longitud configurable

Extrusión de aluminio - Serie 3, base 15, longitud configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones

Extrusiones de aluminio Cuadrado de 15 mm conveniente para la fabricación de un recinto ligero y ahorrado en espacio.

  • Componentes inCAD
Extrusión de aluminio: serie 3, base 15, longitud configurable: Related Image
· Materiales
[ M ] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5 [S] Tratamiento de superficies: anodizado claro

Especificaciones

Número de parte-L
HFS3-1515-800
Número de parteLMasa kg/mÁrea seccional mm2Momento transversal de inercia mm4
ℓxℓy
HFS3151550~2000
Incremento de 0.5 mm
0.341260.280x1040.280x104
KHFS32000

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFS3-1515-[50-2000/0.5]
KHFS3-1515-2000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión L fija, especificada Longitud total L (longitud efectiva)
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

4 Días

10Configurable-50 ~ 2000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar, fijo2000-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Extrusión de aluminio: serie 3, base 15, longitud configurable: Related Image
 

Información básica

Tamaño de extrusión estándar(mm) 15 Tamaño de extrusión 15x15 Serie de extrusión 3 series
Tipo de extrusión Cuadrado Número de ranuras de extrusión 1 ranura-1 ranura Tipo de extrusión HFS
Acabado superficial Anodizado claro Número de superficies acanaladas Cuatro ranuras laterales Superficie fresada Ninguno
Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Tamaño de extrusión - Ancho (A) (mm)(mm) 15 Tamaño de extrusión - Espesor (T) (mm)(mm) 15

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es la capacidad de carga de esta extrusión?
回答: Las fórmulas para determinar la capacidad de carga de las extrusiones se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico