(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas cuadradas para marcos de aluminio serie 3【100 piezas por paquete】

Tuercas cuadradas para marcos de aluminio serie 3
  • Descuento por volumen

Tuercas cuadradas disponibles para extrusiones cuadradas de aluminio de 15 mm.

  • Componentes inCAD
Tuercas cuadradas para marcos de aluminio: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1018
[S] Tratamiento de superficie: cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte - M
HNSQ3 - 3
Número de parte M Extrusión Aplicable
Tipo No.
HNSQ 3 3 HFS3-1515

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNSQ3-3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tuercas cuadradas para marcos de aluminio: imagen relacionada
 

Información básica

Nombre de la serie 3 series Hilo Nominal M(mm) M3 Función Economía
Material Acero Prevención de aflojamiento Ninguno Material Acero al carbón 1018
Tratamiento de superficies Cromado trivalente Serie de extrusión HFS Extrusión No. 3
Longitud de Rosca L(mm) 3 Tipo de venta Vendido por el paquete

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HNSQ3-3 de la serie Tuercas cuadradas para marcos de aluminio serie 3.