(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes ciegos - Serie 3

Soportes ciegos - Serie 3
  • Descuento por volumen

Soportes disponibles para extrusiones de aluminio cuadrado de 15 mm.

  • Componentes inCAD
Soportes ciegos para extrusiones de aluminio cuadradas de 15 mm: imagen relacionada
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies
HBLPBS3 Acero bajo en carbón Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
HBLPBS3
Número de parte Masa (g) Extrusión Aplicable Tornillo aplicable, tuerca en T Carga permisible (N)
Tipo
HBLPBS3 2 HFS3-1515 Tornillo de fijación M3x4 (incluido) 140

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLPBS3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes ciegos para extrusiones de aluminio cuadradas de 15 mm: imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero bajo en carbón Acabado superficial Cromado trivalente Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 3 Tamaño de extrusión Por 15 Tipo de soporte Soportes ciegos de chapa
Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta No provisto Tornillos Aplicables Tornillos M3 Número de agujeros de conexión de extrusión 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HBLPBS3 de la serie Soportes ciegos - Serie 3.