(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piezas de junta ciega: tuerca para premontaje de junta doble【1-2 piezas por paquete】

Piezas de junta ciega: tuerca para premontaje de junta doble
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable 304
· Serie de extrusión: HFS
· Tipo de kit de unión: Tuercas para juntas dobles de inserción de premontaje

  • Componentes inCAD
Piezas de junta ciega - Tuerca para premontaje de junta doble: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
HDJSN8-45
HDJRN6
Número de parteDLPMMasa (g)
TipoNo.
HDJRN61129.820.6543
81339.825652
8-451544.82956

Número de parteAplicable
TipoNo.Extrusión AplicablePremontaje Inserción de juntas doblesTornillo
HDJRN6HFS6-3030HDJFSN6CBM5-40
8HFS8-4040HDJFSN8CBM6-50
8-45HFS8-4545HDJFSN8-45CBM6-50

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HDJFSN6
HDJFSN8
HDJFSN8-45
HDJHSN6
HDJHSN8
HDJHSN8-45
HDJRN6
HDJRN8
HDJRN8-45
HDJSN6
HDJSN8
HDJSN8-45
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie de extrusión Material Serie de extrusión Extrusión No. Tipo Tipo de kit conjunto

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes - Serie 6Acero inoxidable316 equivalente, sinterizado-6Premontaje Inserción de juntas doblesKit de doble junta de inserción previa al ensamblaje

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes - Serie 8Acero inoxidable316 equivalente, sinterizado-8Premontaje Inserción de juntas doblesKit de doble junta de inserción previa al ensamblaje

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes - Serie 8-45Acero inoxidable316 equivalente, sinterizado-8-45Premontaje Inserción de juntas doblesKit de doble junta de inserción previa al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Soportes - Serie 6Acero inoxidable316 equivalente, sinterizado-6Tipo de tuerca compensadaKit de doble junta de inserción previa al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Soportes - Serie 8Acero inoxidable316 equivalente, sinterizado-8Tipo de tuerca compensadaKit de doble junta de inserción previa al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Soportes - Serie 8-45Acero inoxidable316 equivalente, sinterizado-8-45Tipo de tuerca compensadaKit de doble junta de inserción previa al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes - Serie 6Acero inoxidable 304HFS6-3030-Tuercas para juntas dobles de inserción de premontaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes - Serie 8Acero inoxidable 304HFS8-4040-Tuercas para juntas dobles de inserción de premontaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes - Serie 8-45Acero inoxidable 304HFS8-4545-Tuercas para juntas dobles de inserción de premontaje
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Soportes - Serie 6Acero inoxidable316 equivalente, sinterizado-6Tipo estándarKit de doble junta de inserción previa al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Soportes - Serie 8Acero inoxidable316 equivalente, sinterizado-8Tipo estándarKit de doble junta de inserción previa al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Soportes - Serie 8-45Acero inoxidable316 equivalente, sinterizado-8-45Tipo estándarKit de doble junta de inserción previa al ensamblaje

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Piezas de junta ciega - Tuerca para premontaje de junta doble: imagen relacionada
Piezas de junta ciega - Tuerca para premontaje de junta doble: imagen relacionada
HFS6-3030-200-LSH (>> Haga clic aquí )
Mecanizado de agujeros en extrusión (>> Haga clic aquí )
CBM5-40 (>> Haga clic aquí )
HFS6-3030-200-RDH (>> Haga clic aquí )
Mecanizado de agujeros en extrusión (>> Haga clic aquí )
CBM5-40 (>> Haga clic aquí )
HFS6-3030-200-LDH (>> Haga clic aquí )
HFSMG6-3030-A300-B300-R140-RSH (>> Haga clic aquí )