(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo anti-rotación con eficiencia de trabajo mejorada

Tipo anti-rotación con eficiencia de trabajo mejorada
  • Descuento por volumen

Tipo anti-rotación con eficiencia de trabajo mejorada

  • Componentes inCAD
Piezas de unión ciega: kits de unión central, tipo de montaje previo al montaje: Imagen relacionada
· Materiales
TipoComponentes (1 pieza cada uno)
Guía conjuntaPoste centralTornillo de ajuste
Tipo[M] MaterialTipo[M] MaterialTamaño[M] Material
HMJEstándarAcero inoxidable 304Dirección estándar de inserción de premontajeFundido de acero inoxidable CF-8NO.5: M4x8
NO.6: M6x12
NO.8: M6x16
NO.8-45: M6x20
Aleación de acero 4137
(Tratamiento superficial: película de óxido negro)
HMJRInserción de premontaje girada 90 grados
HAMJDirección estándar de inserción posterior al ensamblaje
HZJCon tope de rotaciónAcero inoxidable 304Dirección estándar de inserción de premontajeFundido de acero inoxidable CF-8
HAZJDirección estándar de inserción posterior al ensamblaje

Especificaciones

Numero de parte
HMJ8
Numero de parteAccesorios
TipoNo.Poste centralCantidadGuía conjuntaCantidadTornillo de ajusteCantidad
HMJ
HZJ
Tipo de dirección estándar de inserción previa al ensamblaje
5Poste central de inserción de premontaje 51Guía conjunta 51M4x81
6Poste central de inserción de premontaje 6Guía conjunta 6M6x12
8Poste central de inserción de premontaje 8Guía conjunta 8M6x16
8-45Poste central de inserción de premontaje 8−45Guía conjunta 8-45M6x20
HMJR
Tuerca de bloqueo de inserción premontada
Tipo de inversión de 90 grados
5Poste central de inserción de premontaje 5 giradoGuía conjunta 5M4x8
6Poste central de inserción previo al montaje 6 giradoGuía conjunta 6M6x12
8Poste central de inserción de premontaje 8 giradoGuía conjunta 8M6x16
8-45Poste central de inserción de premontaje 8-45 giradoGuía conjunta 8-45M6x20
HAMJ
HAZJ
Tipo de inserción posterior al ensamblaje
5Centro de inserción posterior al montaje Poste 5Guía conjunta 5M4x8
6Centro de inserción posterior al ensamblaje Poste 6Guía conjunta 6M6x12
8Centro de inserción posterior al ensamblaje Poste 8Guía conjunta 8M6x16
8-45Poste del centro de inserción posterior al ensamblajeGuía conjunta 8-45M6x20
■ Poste central de inserción previo al ensamblaje (dirección estándar / inversión de 90 grados)
Nombre de parteDLEAB
Poste central de inserción de premontaje 5
Poste central de inserción de premontaje 5 girado
420.53.51010
Poste central de inserción de premontaje 6
Poste central de inserción previo al montaje 6 girado
6.629.55.51415
Poste central de inserción de premontaje 8
Poste central de inserción de premontaje 8 girado
9.84161717
Poste central de inserción de premontaje 8−45
Poste central de inserción de premontaje 8-45 girado
42
Centro Conjunto No.Extrusión aplicable no.[Excepción] Extrusión no disponible
55-2020*15-20405-20605-2080* 1 No se puede usar HFSR5-2020 curvado, porque no se permite el mecanizado de agujeros de llave.
5-40405-40605-4080 
66-3030*16-30606-3090*26-30120*2* 1 No se puede usar HFSR6-3030 curvado, porque no se permite el mecanizado de agujeros de llave.
* 2 No se puede usar en la dirección lateral larga porque no se permite el mecanizado de agujeros estándar.
6-50506-50100*2  
6-60606-6090  
88-4040*18-40808-401208-40160*2* 1 No se puede usar HFSR8-4040 curvado, porque no se permite el mecanizado de agujeros de llave.
* 2 No se puede usar en la dirección lateral larga porque no se permite el mecanizado de agujeros estándar.
8-458-4545*18-4590*18-45180*2 * 1HFSL8-4545, HFSLF8-4545 HFSLT8-4545 y HFSL8-4590 no se pueden usar porque el grosor de la extrusión de ranura es diferente. * El HFSR8-4545 curvo no es aplicable ya que no se pueden agregar agujeros de llave.
* 2 No se puede usar en la dirección lateral larga porque no se permite el mecanizado de agujeros estándar.
■ Poste central de inserción posterior al ensamblaje
Nombre de parteDLEAB
Centro de inserción posterior al montaje Poste 5420.53.5610
Centro de inserción posterior al ensamblaje Poste 66.630.46.4915
Centro de inserción posterior al ensamblaje Poste 89.841.46.41017
Poste del centro de inserción posterior al ensamblaje42.4
■ Guía conjunta (estándar)
Nombre de parteDLL1EM
Guía conjunta 56.91244.14
Guía conjunta 610.91966.86
Guía conjunta 812.8277.59.9
Guía conjunta 8-4531
■ Guía conjunta (con tope de rotación)
Nombre de parteDGWLL1L2d1M
Guía conjunta 56.95.55.813.0544.14
Guía conjunta 610.987.819.5866.86
Guía conjunta 812.899.828.0119.59.9

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HAZJ5
HAZJ6
HAZJ8
HMJR8-45
HZJ5
HZJ6
HZJ8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie de extrusión Extrusión No. Tipo Tipo de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes - Serie 55Tipo de tope de rotaciónTipo de dirección estándar de inserción posterior al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes - Serie 66Tipo de tope de rotaciónTipo de dirección estándar de inserción posterior al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes - Serie 88Tipo de tope de rotaciónTipo de dirección estándar de inserción posterior al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes - Serie 8-458-45Tipo estándarInserción de premontaje tipo girado de 90 grados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes - Serie 55Tipo de tope de rotaciónTipo de dirección estándar de inserción previa al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes - Serie 66Tipo de tope de rotaciónTipo de dirección estándar de inserción previa al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes - Serie 88Tipo de tope de rotaciónTipo de dirección estándar de inserción previa al ensamblaje

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Piezas de unión ciega: kits de unión central, tipo de montaje previo al montaje: Imagen relacionada
Inserte una guía de unión en la extrusión (B) con el orificio tipo M (>> Haga clic aquí ) Para el tipo estándar, ajuste el orificio pasante para que esté hacia arriba.
 

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipo de kit conjunto Kits de articulación central