(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ahorro de costes en juntas ciegas.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las piezas de juntas ciegas y juntas roscadas, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Componentes | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
HCJ | Tornillo | Aleación de acero 4137 | Cromato trivalente |
Placa conjunta | Acero bajo en carbón | ||
SHCJ | Tornillo | Acero inoxidable 304 | - |
Placa conjunta | Acero inoxidable 304 |
Número de parte |
HCJ8-45 SHCJ6 |
Número de parte | Componentes | ||
Tipo | No. | (Un tornillo | (B) Placa conjunta |
HCJ (Cromato trivalente) SHCJ (Acero inoxidable) | 5 | M5 | 5 |
6 | M8 | 6 | |
8 | M12 | 8 | |
8-45 | 8-45 | ||
8-60 | Para 8−60 |
Juntas de tornillo | Extrusión aplicable no. | [Excepción] Extrusión no disponible | |||
HCJ5 | 5-2020* | 5-2040 | 5-2060 | 5-2080 | * El HFSR5-2020 curvo no es aplicable ya que no se pueden agregar agujeros de llave. * El tamaño del hilo no coincide cuando se usan alteraciones helicoidales (inserto) (LHP, RHP, HPW) en las extrusiones. |
5-4040 | |||||
HCJ6 SHCJ6 | 6-3030* | 6-3060 | 6-3090 | 6-30120 | * El HFSR6-3030 curvo no es aplicable ya que no se pueden agregar agujeros para llaves. * El tamaño del hilo no coincide cuando se usan alteraciones helicoidales (inserto) (LHP, RHP, HPW) en las extrusiones.
|
6-5050 | 6-50100 | 6-100100 | |||
6-6060 | 6-6090 | 6-60120 | |||
HCJ8 | 8-4040* | 8-4080 | 8-40120 | 8-40160 | * El HFSR8-4040 curvo no es aplicable ya que no se pueden agregar agujeros de llave. * El tamaño del hilo no coincide cuando se usan alteraciones helicoidales (inserto) (LHP, RHP, HPW) en las extrusiones. |
HCJ8-45 | 8-4545* | 8-4590* | 8-45180 | * No aplicable a HFSL (tipo de luz). * El tamaño del hilo no coincide cuando se usan alteraciones helicoidales (inserto) (LHP, RHP, HPW) en las extrusiones. | |
HCJ8-60 | 8-6060 | * El tamaño del hilo no coincide cuando se usan alteraciones helicoidales (inserto) (LHP, RHP, HPW) en las extrusiones. |
(Un tornillo | MxP | L | A | E | B | (c) | d | (e) |
M5 | 5x0.8 | 15 | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | - | 1.6 |
M8 | 8x1.25 | 20 | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | - | 3.5 |
M12 | 12x1.75 | 29.4 | 18 | 4.5 | 6 | 3.6 | 9.8 | 8.4 |
(B) Placa conjunta | N | A | B | E | L | T | t | K |
5 | 5.5 | 4 | 10 | 2 | 14 | 5 | 0.8 | 8.2 |
6 | 8.3 | 5 | 15 | 3 | 24 | 7.5 | 1.5 | 12.2 |
8 | 12.3 | 6 | 18 | 3.5 | 34 | 12 | 2.0 | 15.2 |
8--45 | 39 | 19.2 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HCJ5 |
HCJ6 |
HCJ8 |
HCJ8-45 |
HCJ8-60 |
SHCJ6 |
Cargando…
Tipo | Juntas de tornillo |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente