(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Piezas de juntas ciegas - Uniones roscadas

Piezas de juntas ciegas - Uniones roscadas
  • Descuento por volumen

Juntas ciegas más económicas.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las piezas de juntas ciegas: juntas roscadas, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Piezas de juntas ciegas - Uniones roscadas: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material:
SWCH Carbon Steel-18 A (Carburizado)
[ S ] Tratamiento de superficies:
Cromato trivalente
* SWCH Carbon Steel-18 A
(Alambre de acero al carbono forjado en frío)

Especificaciones

Numero de parte
HTJ6
HTJXL40
Numero de parteBit TorxExtrusión aplicable (diámetro del orificio piloto)Par de apriete adecuado (máx.)A(B)EFL
TipoNo.
HTJ5HTJXL25Ø4.25,5 N · m114.42.250.2520
6HTJXL40Ø6.816,3 N · m156.650.525
8Ø10.527,5 N · m175.530
 
Roscado de articulacionesExtrusión aplicable no.[Excepción] Extrusión no disponible
HTJ55-2020*5-20405-20605-2080

* El HFSR5-2020 curvo no es aplicable ya que no se pueden agregar agujeros de llave.

* Cualquier extrusión donde la función del agujero central esté abierta

5-4040   
HTJ66-3030*6-30606-30906-30120

* El HFSR6-3030 curvo no es aplicable ya que no se pueden agregar agujeros para llaves.

* Cualquier extrusión donde la función del agujero central esté abierta

6-50506-501006-100100 
6-60606-60906-60120 
HTJ88-4040*8-40808-401208-40160

* El HFSR8-4040 curvo no es aplicable ya que no se pueden agregar agujeros de llave.

* Cualquier extrusión donde la función del agujero central esté abierta

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HTJ5
HTJ6
HTJ8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie de extrusión Extrusión No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes - Serie 55
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Soportes - Serie 66
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Soportes - Serie 88

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Piezas de juntas ciegas - Uniones roscadas: imagen relacionada
 

Información básica

Material SWCH Carbon Steel-18 A (Carburizado) Tipo Uniones de golpeteo