(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: punta de bala, vástago seleccionable

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: punta de bala, vástago seleccionable

El maquinado R en el borde (nariz de bala) permite que las piezas de trabajo se separen suavemente.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pernos de ubicación para accesorios: grado estándar, nariz de bala, sin hombro: imagen relacionada

· Materiales
Número de parte[ M ]
Material
[ H ]
Dureza
TipoRetener la forma de la piezaForma
HNTAXN (Roscado)
T (Tornillo de ajuste)
B (Atornillado)
Redondo4137
Aleación de acero o equivalente.
Dureza tratada
35~40HRC
HNTD(Diamante)
THNTARedondoAleación de acero SCM415 (JIS)Dureza carburada
55HRC ~ (Profundidad: 0.7 a 0.8)
Anti-carburación en la parte roscada
THNTD(Diamante)
TipoRetener la forma de la piezaForma[M] Material[ H ] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
D-HNTAN (Roscado)
T (Tornillo de ajuste)
RedondoHerramienta de acero D2 o equivalente55HRC ~ (Superficie 3000HV)Dicoat®
Proceso
D-HNTD(Diamante)

Especificaciones

Número de parte-P-B-L
     
Tipo Retener la forma de la pieza D
HATA N 8-P7.8
-B15-L8
HNTAX T 8-P12.0-B15  

Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
LL11dTornillo de fijación aplicableM (grueso)RW
TipoRetener la forma de la piezaD h7Selección roscadaTornillo Montado Incremento de 1 mmAtornillado
Endurecido
(Redondo)
HNTAX

(Diamante)
HNTD
Carburizado
(Redondo)
THNTA

(Diamante)
THNTD
Dicoat
(Redondo)
D-HNTA

(Diamante)
D-HNTD
N
(Roscado)
T
(Tornillo de ajuste)
B
(Atornillado)
6 0
- 0.015
9.0~12.05~30
(B≤Px3)
5810  -6884M5-23
811.0~16.05810121510~20105M43.5
1013.0~20.05~30
(B≤Px4)
(5)(8)10121510~3012107M6M54
10T185M65
12 0
- 0.018
15.0~25.0(8)101215181512109M8M536
1619.0~32.0(10)1215182010~321813M88
20 0
- 0.021
23.0~35.012151820 10~402217M109
[ NG ]La dimensión L en () no es aplicable al tratamiento Diamond Shape y Dicoat ® .

Modificaciones

Pernos de ubicación para accesorios: grado estándar, nariz de bala, sin hombro: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
D-HNTAN6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
D-HNTAN8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
D-HNTAN10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-HNTAN10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-HNTAN12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
D-HNTAT6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]
D-HNTAT8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]
D-HNTAT10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]
D-HNTAT10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]
D-HNTAT12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]
D-HNTDN6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
D-HNTDN8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
D-HNTDN10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-HNTDN10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-HNTDN12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
D-HNTDT6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]
D-HNTDT8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]
D-HNTDT10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]
D-HNTDT10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]
D-HNTDT12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]
HNTAXB8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[10-20/1]
HNTAXB10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10-30/1]
HNTAXB10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10-30/1]
HNTAXB12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10-30/1]
HNTAXB16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L[10-32/1]
HNTAXB20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L[10-40/1]
HNTAXN6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
HNTAXN8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
HNTAXN10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
HNTAXN10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
HNTAXN12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
HNTAXN16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]
HNTAXN20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
HNTAXT6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]
HNTAXT8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]
HNTAXT10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]
HNTAXT10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]
HNTAXT12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]
HNTAXT16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]
HNTAXT20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]
HNTDB8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[10-20/1]
HNTDB10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10-30/1]
HNTDB10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10-30/1]
HNTDB12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10-30/1]
HNTDB16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L[10-32/1]
HNTDB20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L[10-40/1]
HNTDN6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
HNTDN8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
HNTDN10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
HNTDN10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
HNTDN12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
HNTDN16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
HNTDN20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
HNTDT6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]
HNTDT8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]
HNTDT10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]
HNTDT10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]
HNTDT12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]
HNTDT16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]
HNTDT20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Estilo de varilla Tratamiento de superficies Tratamiento térmico Concentricidad (cabeza-vástago) Diámetro exterior del titular D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Ubicación del diámetro exterior lateral P
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoRosca machoDicoat®Ninguno-65 ~ 109 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoRosca machoDicoat®Ninguno-85 ~ 1511 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoRosca machoDicoat®Ninguno-10 (l = 12)10 ~ 1513 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoRosca machoDicoat®Ninguno-10 (l = 18)10 ~ 1513 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoRosca machoDicoat®Ninguno-1210 ~ 1815 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo-Dicoat®Ninguno-6-9 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo-Dicoat®Ninguno-8-11 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo-Dicoat®Ninguno-10 (l = 12)-13 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo-Dicoat®Ninguno-10 (l = 18)-13 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo-Dicoat®Ninguno-12-15 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Rosca machoDicoat®Ninguno-65 ~ 109 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Rosca machoDicoat®Ninguno-85 ~ 1511 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Rosca machoDicoat®Ninguno-10 (l = 12)10 ~ 1513 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Rosca machoDicoat®Ninguno-10 (l = 18)10 ~ 1513 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Rosca machoDicoat®Ninguno-1210 ~ 1815 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)-Dicoat®Ninguno-6-9 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)-Dicoat®Ninguno-8-11 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)-Dicoat®Ninguno-10 (l = 12)-13 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)-Dicoat®Ninguno-10 (l = 18)-13 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)-Dicoat®Ninguno-12-15 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoAtornillado (rosca interna)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03810 ~ 2011 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoAtornillado (rosca interna)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (l = 12)10 ~ 3013 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoAtornillado (rosca interna)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (l = 18)10 ~ 3013 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoAtornillado (rosca interna)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031210 ~ 3015 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoAtornillado (rosca interna)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031610 ~ 3219 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoAtornillado (rosca interna)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.032010 ~ 4023 ~ 355 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoRosca machoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0365 ~ 109 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoRosca machoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0385 ~ 1511 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoRosca machoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (l = 12)5 ~ 1513 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoRosca machoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (l = 18)5 ~ 1513 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoRosca machoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03128 ~ 1815 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoRosca machoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031610 ~ 2019 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoRosca machoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.032012 ~ 2023 ~ 355 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo-LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.036-9 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo-LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.038-11 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo-LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (l = 12)-13 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo-LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (l = 18)-13 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo-LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0312-15 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo-LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0316-19 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo-LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0320-23 ~ 355 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Atornillado (rosca interna)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03810 ~ 2011 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Atornillado (rosca interna)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (l = 12)10 ~ 3013 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Atornillado (rosca interna)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (l = 18)10 ~ 3013 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Atornillado (rosca interna)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031210 ~ 3015 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Atornillado (rosca interna)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031610 ~ 3219 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Atornillado (rosca interna)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.032010 ~ 4023 ~ 355 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Rosca machoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0365 ~ 109 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Rosca machoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0385 ~ 1511 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Rosca machoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (l = 12)10 ~ 1513 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Rosca machoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (l = 18)10 ~ 1513 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Rosca machoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031210 ~ 1815 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Rosca machoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031612 ~ 2019 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Rosca machoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.032012 ~ 2023 ~ 355 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)-LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.036-9 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)-LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.038-11 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)-LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (l = 12)-13 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)-LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (l = 18)-13 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)-LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0312-15 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)-LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0316-19 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)-LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0320-23 ~ 355 ~ 30

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Pasador sin collar Forma de punta de cabeza Nariz de bala (Forma F) Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico