(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes de chapa de ángulo libre - Serie 6

Soportes de chapa de ángulo libre: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero con poco carbono [S] Tratamiento superficial: cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
HBLPBL6
Número de parteExtrusión AplicableTornillo y tuerca aplicables
TipoNo.Arandela Tornillos de cabeza hueca hexagonal integradosCantidadTuercaCantidad
HBLPBL
HBLPBR
630 cuadrados (HFS6)CBST6-124HNTT6-64

Modificaciones

Soportes de chapa de ángulo libre: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLPBL6
HBLPBL6-SET
HBLPBL6-SET1
HBLPBR6
HBLPBR6-SET
HBLPBR6-SET1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAccesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10SET1 (Tornillo, Tuerca, Juego de Palanca de Abrazadera)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10SET1 (Tornillo, Tuerca, Juego de Palanca de Abrazadera)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de chapa de ángulo libre: imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero bajo en carbón Acabado superficial Cromado trivalente Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 6 Tamaño de extrusión Por 30 Tipo de soporte Soportes de chapa de ángulo libre
Tornillos Aplicables Tornillos M6 Número de agujeros de conexión de extrusión 4