(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes de refuerzo

Soportes de refuerzo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Soportes de refuerzo
  • Soportes de refuerzo
  • Soportes de refuerzo

Soportes de refuerzo mecanizados a partir de extrusiones. Se puede usar en ubicaciones que necesitan más fuerza después de conectar con soportes.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • [Información de interrupción] Este producto dejará de estar disponible el 28 de febrero de 2024.
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Soportes de placa: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro

Especificaciones

Número de parte-L
HFBL5-2020-300
Número de parteL
1 mm
Incremento
Tornillo y tuerca aplicables
TipoNo.TornilloCantidadTuercaCantidad
HFBL52020100~500CBM5-82HNTT5-52
204044
402022

Modificaciones

Soportes de placa: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFBL5-2020-[100-500/1]
HFBL5-2040-[100-500/1]
HFBL5-4020-[100-500/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de extrusión Número de agujeros de conexión de extrusión Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para 20202100 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para 20404100 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Para 40202100 ~ 500

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Acabado superficial Anodizado claro Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 5 Tipo de soporte Soportes para refuerzo Tornillos Aplicables Tornillos M5