(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes ciegos - serie mixta 5 y 6, montaje

Soportes ciegos - serie mixta 5 y 6, montaje
  • Descuento por volumen

Este soporte ciego puede conectar extrusiones de 30 y 20 pies cuadrados.

  • Componentes inCAD
Conjunto de soportes ciegos para series mixtas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HBLBS6-5Acero al carbón 1045Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
HBLBS6
Número de parteMasa (g)Serie de extrusiónLos cambios incluyen tornillo y tuerca
TipoTornilloCantidad
HBLBS6-520HFS6 y HFS5Tornillo de fijación M4x51
Tornillo de fijación M6x81

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLBS6-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero al carbón 1045 Extrusión No. 6 Tipo de soporte Conexión de extrusión
Tipo de forma 5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HBLBS6-5 de la serie Soportes ciegos - serie mixta 5 y 6, montaje.