(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extrusiones de aluminio con ranuras de la serie HFS6 y serie HFS8.

Extrusiones de aluminio con ranuras de la serie HFS6 y serie HFS8.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

Extrusiones de aluminio con ranuras de las series HFS6 y HFS8.

  • Componentes inCAD
Marcos de aluminio - Serie mixta (6 y 8), Base mixta, (Estilo Y): imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5
[S] Superficie: Tratamiento: anodizado

Especificaciones

Número de parte-L
HFS8-6T-4040-800
Número de parteL
Incremento de 0.5 mm
Masa kg/mÁrea seccional mm2Momento transversal de inercia mm4
TipoFormaNo.ℓxℓy
HFS8-6T404050~40001.8676711.14x10411.04x104
H1.9070410.74x10411.04x104
HFS8-5Y20401.124181.70x1046.24x104

Modificaciones

Marcos de aluminio - Serie mixta (6 y 8), Base mixta, (Estilo Y): imagen relacionada
Para obtener detalles sobre el tapping, consulte >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFS8-5Y-2040-[50-1800/0.5]
HFS8-5Y-2040-[1801-2000/0.5]
HFS8-6H-4040-[50-1800/0.5]
HFS8-6H-4040-[1801-2000/0.5]
HFS8-6T-4040-[50-1800/0.5]
HFS8-6T-4040-[1801-2000/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de extrusión estándar
(mm)
Tamaño de extrusión - Ancho (A) (mm)
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10202050 ~ 1800
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020201801 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10404050 ~ 1800
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040401801 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10404050 ~ 1800
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040401801 ~ 2000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Marcos de aluminio - Serie mixta (6 y 8), Base mixta, (Estilo Y): imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de extrusión Ancho de ranura mixto Tipo de extrusión HFS Acabado superficial Anodizado claro
Superficie fresada Ninguno Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Tamaño de extrusión - Espesor (T) (mm)(mm) 40
Dimensión L fija, especificada Configurable

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: Las fórmulas para determinar la capacidad de carga de las extrusiones se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf
回答: Las fórmulas para determinar la capacidad de carga de las extrusiones se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf