(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

30 × 30, 30 × 20 Extrusión de aluminio - serie mixta 5/6, base 30 (Números de pieza)

30 × 30, 30 × 20 Extrusión de aluminio - serie mixta 5/6, base 30

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

Extrusiones de aluminio con ranuras de la serie HFS5 y HFS6.

  • Componentes inCAD
Extrusiones de aluminio - Serie mixta (5 y 6), Base 30, Estilo H: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro

Especificaciones

Número de parte-L
HFS6-5H-3030-800
Número de parteL
Incremento de 0.5 mm
Masa
kg/m
Área de la sección
(mm)2
Momento transversal de inercia mm4
TipoFormaNo.ℓxℓy
HFS6-5H303050~40001.043883.08x1043.51x104
Y20300.702601.10x1042.61x104

Modificaciones

Extrusiones de aluminio - Serie mixta (5 y 6), Base 30, Estilo H: Imagen relacionada
[ ! ]Para obtener detalles sobre el tapping, consulte >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFS6-5H-3030-[50-1800/0.5]
HFS6-5H-3030-[1801-2000/0.5]
HFS6-5Y-2030-[50-1800/0.5]
HFS6-5Y-2030-[1801-2000/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de extrusión estándar
(mm)
Tamaño de extrusión - Espesor (T) (mm)
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10303050 ~ 1800
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030301801 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10202050 ~ 1800
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020201801 ~ 2000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Extrusiones de aluminio - Serie mixta (5 y 6), Base 30, Estilo H: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de extrusión Ancho de ranura mixto Tipo de extrusión HFS Acabado superficial Anodizado claro
Superficie fresada Ninguno Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Tamaño de extrusión - Ancho (A) (mm)(mm) 30
Dimensión L fija, especificada Configurable

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: Las fórmulas para determinar la capacidad de carga de las extrusiones se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf
回答: Las fórmulas para determinar la capacidad de carga de las extrusiones se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf