(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes - Serie 8-45, base 50, tipo pesado

Soportes - Serie 8-45, base 50, tipo pesado
  • Descuento por volumen

Soportes extruidos para 100 extrusiones cuadradas.

  • Componentes inCAD
Soportes GFS8 - Base 50: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5 [S] Tratamiento superficial: anodizado

Especificaciones

Número de parte
HBLUW8-50
Número de parteMasa (g)Serie de extrusiónTornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible (N)
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLUW8-100440HFS8-50100CBM8-154HNTT8-885586
CBM8-25
HBLPQ8-100470GFS8-50100CBM8-15
CBM8-25

Modificaciones

Soportes GFS8 - Base 50: Imagen relacionada
Agrega grifos en un soporte para el montaje de la cubierta. (M5 en ambos lados)
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

[ ! ]Los tornillos para piezas anodizadas en negro son HCBMTB (cromato trivalente negro) en >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLPQ8-100
HBLPQ8-100-C
HBLPQ8-100-C-SEP
HBLPQ8-100-C-SET
HBLPQ8-100-C-SEU
HBLPQ8-100-C-SSP
HBLPQ8-100-C-SST
HBLPQ8-100-C-SSU
HBLPQ8-100-SEP
HBLPQ8-100-SET
HBLPQ8-100-SEU
HBLPQ8-100-SSP
HBLPQ8-100-SST
HBLPQ8-100-SSU
HBLUW8-100
HBLUW8-100-C
HBLUW8-100-C-SEP
HBLUW8-100-C-SET
HBLUW8-100-C-SEU
HBLUW8-100-C-SSP
HBLUW8-100-C-SST
HBLUW8-100-C-SSU
HBLUW8-100-SEP
HBLUW8-100-SET
HBLUW8-100-SEU
HBLUW8-100-SSP
HBLUW8-100-SST
HBLUW8-100-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTrabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes de protrusión Pestañas de alineación Sin pestaña Características adicionales (soportes de protrusión) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Acabado superficial Anodizado claro
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8 Tamaño de extrusión Por 100 pies cuadrados
Tipo de soporte Soportes extruidos para extrusiones de alta resistencia Tornillos Aplicables Tornillos M8 Número de agujeros de conexión de extrusión 4