(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes - Serie 8, marcos de carga pesada, marcos de aluminio cuadrados de 80 y 160 mm

Soportes - Serie 8, marcos de carga pesada, marcos de aluminio cuadrados de 80 y 160 mm
  • Descuento por volumen

Este soporte único permite conectar marcos de tipo 4 ranuras.

  • Componentes inCAD
Soportes para marcos de carga pesada - 80 mm / 160 mm Para marcos de aluminio cuadrados: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NBLUQ8Aleación de aluminio 6063-T5Anodizar[ ! ]
HBLUQ8Aleación de aluminio A6N01SS-T5

Especificaciones

Número de parte
HBLUT8
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible (N)
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
NBLUQ8770CBM8-258HNTT8-887056
HBLUQ8

Modificaciones

Soportes para marcos de carga pesada - 80 mm / 160 mm Para marcos de aluminio cuadrados: imagen relacionada
Agrega grifos en un soporte para el montaje de la cubierta.
(M5 en ambos lados)
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLUQ8
HBLUQ8-C
HBLUQ8-C-SEC
HBLUQ8-C-SEP
HBLUQ8-C-SET
HBLUQ8-C-SEU
HBLUQ8-C-SSP
HBLUQ8-C-SST
HBLUQ8-C-SSU
HBLUQ8-SEC
HBLUQ8-SEP
HBLUQ8-SET
HBLUQ8-SEU
HBLUQ8-SSP
HBLUQ8-SST
HBLUQ8-SSU
NBLUQ8
NBLUQ8-C
NBLUQ8-C-SEC
NBLUQ8-C-SEP
NBLUQ8-C-SET
NBLUQ8-C-SEU
NBLUQ8-C-SSP
NBLUQ8-C-SST
NBLUQ8-C-SSU
NBLUQ8-SEC
NBLUQ8-SEP
NBLUQ8-SET
NBLUQ8-SEU
NBLUQ8-SSP
NBLUQ8-SST
NBLUQ8-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio 6063-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio 6063-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio 6063-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes para marcos de carga pesada - 80 mm / 160 mm Para marcos de aluminio cuadrados: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes de protrusión Pestañas de alineación Sin pestaña Características adicionales (soportes de protrusión) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Acabado superficial Anodizado claro Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8 Tamaño de extrusión Para 120 y 160 Tipo de soporte Soportes para carga pesada
Tornillos Aplicables Tornillos M8 Número de agujeros de conexión de extrusión 8