(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes: serie 8-45, soportes gruesos, 2 ranuras, 4 agujeros, pesado

Soportes: serie 8-45, soportes gruesos, 2 ranuras, 4 agujeros, pesado
  • Descuento por volumen

Las extrusiones con 2 ranuras se pueden conectar con un soporte.

  • Componentes inCAD
Soportes: serie 8-45, soportes gruesos, 2 ranuras, 4 agujeros, pesados: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5 [S] Tratamiento superficial: anodizado

Especificaciones

Número de parte
HBLTD8-45
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible (N)
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLUD8-45387CBM8-254HNTT8-843920

Modificaciones

Soportes: serie 8-45, soportes gruesos, 2 ranuras, 4 agujeros, pesados: imagen relacionada
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLUD8-45
HBLUD8-45-C
HBLUD8-45-C-SEC
HBLUD8-45-C-SEP
HBLUD8-45-C-SET
HBLUD8-45-C-SEU
HBLUD8-45-C-SSP
HBLUD8-45-C-SST
HBLUD8-45-C-SSU
HBLUD8-45-SEC
HBLUD8-45-SEP
HBLUD8-45-SET
HBLUD8-45-SEU
HBLUD8-45-SSP
HBLUD8-45-SST
HBLUD8-45-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTrabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes de protrusión Pestañas de alineación Sin pestaña Características adicionales (soportes de protrusión) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Acabado superficial Anodizado claro
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8 Tamaño de extrusión Por 90
Tipo de soporte Soportes Ultra Gruesos Tornillos Aplicables Tornillos M8 Número de agujeros de conexión de extrusión 4