(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes: serie 8-45, soportes gruesos, 2 ranuras, 4 orificios

Soportes: serie 8-45, soportes gruesos, 2 ranuras, 4 orificios
  • Descuento por volumen

Las extrusiones con 2 ranuras se pueden conectar con un soporte.

  • Componentes inCAD
Soportes: serie 8-45, soportes gruesos, 2 ranuras, 4 orificios: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NBLTD8-45Aleación de aluminio 6063-T5Anodizar[ ! ]
HBLTD8-45Aleación de aluminio A6N01SS-T5

Especificaciones

Número de parte
HBLTD8-45
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible (N)
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
NBLTD8-45163CBM8-204HNTT8-842940
HBLTD8-45

Modificaciones

Soportes: serie 8-45, soportes gruesos, 2 ranuras, 4 orificios: imagen relacionada
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLTD8-45
HBLTD8-45-C
HBLTD8-45-C-SEC
HBLTD8-45-C-SEP
HBLTD8-45-C-SET
HBLTD8-45-C-SEU
HBLTD8-45-C-SSP
HBLTD8-45-C-SST
HBLTD8-45-C-SSU
HBLTD8-45-SEC
HBLTD8-45-SEP
HBLTD8-45-SET
HBLTD8-45-SEU
HBLTD8-45-SSP
HBLTD8-45-SST
HBLTD8-45-SSU
NBLTD8-45
NBLTD8-45-SEC
NBLTD8-45-SEP
NBLTD8-45-SET
NBLTD8-45-SEU
NBLTD8-45-SSP
NBLTD8-45-SST
NBLTD8-45-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio A6N01SS-T5No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio 6063-T5No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Aleación de aluminio 6063-T5No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes de protrusión Pestañas de alineación Sin pestaña Características adicionales (soportes de protrusión) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Acabado superficial Anodizado claro Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8 Tamaño de extrusión Por 90 Tipo de soporte Soportes gruesos
Tornillos Aplicables Tornillos M8 Número de agujeros de conexión de extrusión 4