(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes - Serie 8, triángulo con lengüeta

Soportes - Serie 8, triángulo con lengüeta
  • Descuento por volumen

Soportes con el doble de tornillos. Las extrusiones se pueden conectar de manera más segura.

  • Componentes inCAD
Soportes triangulares con lengüeta - Serie 8, base 40: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado

Especificaciones

Número de parte
HBLTSW8
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible (N)
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLDSWT8195CBM8-154HNTT8-843087

Modificaciones

Soportes triangulares con lengüeta - Serie 8, base 40: imagen relacionada
Agrega grifos en un soporte para el montaje de la cubierta.
(M5 en ambos lados)
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLDSWT8
HBLDSWT8-SEP
HBLDSWT8-SET
HBLDSWT8-SEU
HBLDSWT8-SSP
HBLDSWT8-SST
HBLDSWT8-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAccesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes triangulares con lengüeta - Serie 8, base 40: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Triángulo Pestañas de alineación Ambos lados con pestañas Características adicionales (soportes de protrusión) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Acabado superficial Anodizado claro
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8 Tamaño de extrusión Para 40 y 80
Tipo de soporte Soportes triangulares con protuberancia Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta No provisto Tornillos Aplicables Tornillos M8
Número de agujeros de conexión de extrusión 4