(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes - Serie 8, con tapas (Números de pieza)

Soportes - Serie 8, con tapas
  • Descuento por volumen

Soportes con lengüetas reversibles con cubierta. Diseñado para evitar la acumulación de polvo dentro del soporte.

  • Componentes inCAD
Soportes con tapas - Serie 8, Base 40: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cubierta: poliamida, soporte: aleación de fundición de aluminio 383.0

Especificaciones

Número de parte
HBLFSNK8
Número de parteMasaTornillo aplicable, tuerca en TComponente de accesoriosCarga permisible
(g)TornilloCantidadTuerca en TCantidadParte①CantidadParte②Cantidad(N)
HBLFSNT856CBM8-202HNTT8-82Soporte1Cubierta del soporte12058

Modificaciones

Soportes con tapas - Serie 8, Base 40: Imagen relacionada
Agrega grifos en un soporte para el montaje de la cubierta.
(M5 en ambos lados)
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

[! ] Los tornillos para piezas anodizadas en negro son HCBMTB (cromo trivalente negro) en >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLFSNT8
HBLFSNT8-C
HBLFSNT8-C-SEP
HBLFSNT8-C-SET
HBLFSNT8-C-SEU
HBLFSNT8-C-SSP
HBLFSNT8-C-SST
HBLFSNT8-C-SSU
HBLFSNT8-SEP
HBLFSNT8-SET
HBLFSNT8-SEU
HBLFSNT8-SSP
HBLFSNT8-SST
HBLFSNT8-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTrabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica: Soportes con pestañas con orificio ranurado en un lado. Los tornillos de cabeza hexagonal con cabeza hexagonal integrada se pueden usar para el montaje sin interferencia entre las cabezas de los tornillos.

Ejemplo

Soportes con tapas - Serie 8, Base 40: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Con cubierta Nombre de la serie Soportes - Serie 8 Ancho de marco aplicable(mm) 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 160 / 180 / 200
Número de ranuras aplicables Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filas Pestañas de alineación Ambos lados con pestañas Características adicionales (soportes con pestaña) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de fundición de aluminio 383.0 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8 Tamaño de extrusión Para 40 y 80 Tipo de soporte Soportes con tapa
Tornillos Aplicables Tornillos M8 Número de agujeros de conexión de extrusión 2