(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes extrudidos finos diseñados para ahorrar espacio.

Soportes extrudidos finos diseñados para ahorrar espacio.
  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones

Soportes extrudidos finos diseñados para ahorrar espacio.

  • Componentes inCAD
Soportes: serie 8, soportes finos, 2 ranuras: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HBLS_8Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizar
HBLSSB8Anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
HBLSS8
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible (N)
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLSS834CBM8-152HNTT8-821666
HBLSSB8*
(Anodizado negro)
HBLSD880442352
* Para reparar el anodizado negro, consulte Haga clic aquí .

Modificaciones

Soportes: serie 8, soportes finos, 2 ranuras: imagen relacionada
[ ! ]Los tornillos para las piezas anodizadas en negro son HCBMTB (Trivalent Chromate Black) en >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLSD8
HBLSD8-SEC
HBLSD8-SEP
HBLSD8-SET
HBLSD8-SEU
HBLSD8-SSP
HBLSD8-SST
HBLSD8-SSU
HBLSS8
HBLSS8-SEC
HBLSS8-SEP
HBLSS8-SET
HBLSS8-SEU
HBLSS8-SSP
HBLSS8-SST
HBLSS8-SSU
HBLSSB8
HBLSSB8-SEP
HBLSSB8-SET
HBLSSB8-SEU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAcabado superficial Accesorios Número de agujeros de conexión de extrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado claroNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Anodizado claroSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anodizado claroSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anodizado claroSET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anodizado claroSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Anodizado claroSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Anodizado claroSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Anodizado claroSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Anodizado claroNo provisto2
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Anodizado claroSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)2
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anodizado claroSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)2
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anodizado claroSET (tornillo, juego de tuercas)2
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anodizado claroSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)2
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Anodizado claroSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)2
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Anodizado claroSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)2
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Anodizado claroSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado negroNo provisto2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado negroSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado negroSET (tornillo, juego de tuercas)2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado negroSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)2

Cargando…

  1. 1

Más información

Soportes: serie 8, soportes finos, 2 ranuras: imagen relacionada

Ejemplo

Soportes: serie 8, soportes finos, 2 ranuras: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes delgados Pestañas de alineación Sin pestaña Perpendicularidad No en ángulo recto
Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8
Tamaño de extrusión Para 40 y 80 Tipo de soporte Soportes delgados Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta No provisto
Tornillos Aplicables Tornillos M8