(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes - Serie 8, Soportes ultra gruesos

Soportes - Serie 8, Soportes ultra gruesos
  • Descuento por volumen

Es posible una conexión más firme con los mismos puntos de ubicación de apriete de pernos que HBLTS8.

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 8, Soportes ultra gruesos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HBLUS8Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizar
HBLUSB8Anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
HBLUS8
Número de parteMasa
(g)
Tornillo aplicable, tuerca en TAdmisible
Carga (N)
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLUS8151CBM8-252HNTT8-822058
HBLUSB8*
(Anodizado negro)
* Para reparar el anodizado negro, consulte Haga clic aquí .

Modificaciones

Soportes - Serie 8, Soportes ultra gruesos: imagen relacionada
Agrega grifos en un soporte para el montaje de la cubierta.
(M5 en ambos lados)
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

[! ] Los tornillos para piezas anodizadas en negro son HCBMTB (cromato trivalente negro) en >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLUS8
HBLUS8-C
HBLUS8-C-SEC
HBLUS8-C-SEP
HBLUS8-C-SET
HBLUS8-C-SEU
HBLUS8-C-SSP
HBLUS8-C-SST
HBLUS8-C-SSU
HBLUS8-SEC
HBLUS8-SEP
HBLUS8-SET
HBLUS8-SEU
HBLUS8-SSP
HBLUS8-SST
HBLUS8-SSU
HBLUSB8
HBLUSB8-SEP
HBLUSB8-SET
HBLUSB8-SEU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAcabado superficial Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado claroNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Anodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Anodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Anodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Anodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Anodizado claroNo provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anodizado claroNo provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anodizado claroNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anodizado claroNo provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Anodizado claroNo provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Anodizado claroNo provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Anodizado claroNo provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado negroNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado negroNo provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado negroNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado negroNo provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes de protrusión Pestañas de alineación Sin pestaña Características adicionales (soportes de protrusión) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8 Tamaño de extrusión Para 40 y 80 Tipo de soporte Soportes Ultra Gruesos
Tornillos Aplicables Tornillos M8 Número de agujeros de conexión de extrusión 2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico