(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Soportes extruidos con el doble de tornillos. Las extrusiones se pueden conectar de manera más segura.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HBLTSW8
Número de parte |
HBLTSW8 |
Número de parte | Masa (g) | Tornillo aplicable, tuerca en T | Carga permisible (N) | |||
Tornillo | Cantidad | Tuerca en T | Cantidad | |||
HBLTSW8 | 113 | CBM8-20 | 4 | HNTT8-8 | 4 | 3087 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo de soporte | Soportes de protrusión | Pestañas de alineación | Sin pestaña | Características adicionales (soportes de protrusión) | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicularidad | No en ángulo recto | Material | Aleación de aluminio A6N01SS-T5 | Acabado superficial | Anodizado claro |
Serie de extrusión | HFS | Extrusión No. | 8 | Tamaño de extrusión | Para 40 y 80 |
Tipo de soporte | Soportes gruesos | Tornillos Aplicables | Tornillos M8 | Número de agujeros de conexión de extrusión | 4 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HBLTSW8 de la serie Soportes: serie 8, soportes gruesos, 1 ranura, 4 agujeros.
Número de Parte |
---|
HBLTSW8-C |
HBLTSW8-C-SEC |
HBLTSW8-C-SEP |
HBLTSW8-C-SET |
HBLTSW8-C-SEU |
HBLTSW8-C-SSP |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente