(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tanto las conexiones L como las conexiones cruzadas son posibles. (Números de pieza)

Tanto las conexiones L como las conexiones cruzadas son posibles.
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Tanto las conexiones L como las conexiones cruzadas son posibles.

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 8, Soportes de inversión, con lengüeta, 2 ranuras, 4 agujeros: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de fundición de aluminio 383.0

Especificaciones

Número de parte
HBLFSD8
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible (N)
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLFSD889CBM8-204HNTT8-843087
HBLFSDK8

Modificaciones

Soportes - Serie 8, Soportes de inversión, con lengüeta, 2 ranuras, 4 agujeros: Imagen relacionada
Agrega grifos en un soporte para el montaje de la cubierta.
(M5 en ambos lados)
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLFSD8
HBLFSD8-C
HBLFSD8-C-SEC
HBLFSD8-C-SEP
HBLFSD8-C-SET
HBLFSD8-C-SEU
HBLFSD8-C-SSP
HBLFSD8-C-SST
HBLFSD8-C-SSU
HBLFSD8-SEC
HBLFSD8-SEP
HBLFSD8-SET
HBLFSD8-SEU
HBLFSD8-SSP
HBLFSD8-SST
HBLFSD8-SSU
HBLFSDK8
HBLFSDK8-C
HBLFSDK8-C-SEC
HBLFSDK8-C-SEP
HBLFSDK8-C-SET
HBLFSDK8-C-SEU
HBLFSDK8-C-SSP
HBLFSDK8-C-SST
HBLFSDK8-C-SSU
HBLFSDK8-SEC
HBLFSDK8-SEP
HBLFSDK8-SET
HBLFSDK8-SEU
HBLFSDK8-SSP
HBLFSDK8-SST
HBLFSDK8-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de ranuras aplicables Tipo de soporte Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de 2 filasSoportes con pestañas reversiblesNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de 2 filasSoportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Ranura de 2 filasSoportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Ranura de 2 filasSoportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Ranura de 2 filasSoportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Ranura de 2 filasSoportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Ranura de 2 filasSoportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Ranura de 2 filasSoportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Ranura de 2 filasSoportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Ranura de 2 filasSoportes con pestañas reversiblesNo provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Ranura de 2 filasSoportes con pestañas reversiblesNo provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Ranura de 2 filasSoportes con pestañas reversiblesNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Ranura de 2 filasSoportes con pestañas reversiblesNo provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Ranura de 2 filasSoportes con pestañas reversiblesNo provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Ranura de 2 filasSoportes con pestañas reversiblesNo provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Ranura de 2 filasSoportes con pestañas reversiblesNo provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de 2 filas / Ranura de 4 filasSoportes de inversión con lengüeta lateral únicaNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de 2 filas / Ranura de 4 filasSoportes de inversión con lengüeta lateral únicaC (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de 2 filas / Ranura de 4 filasSoportes de inversión con lengüeta lateral únicaC (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ranura de 2 filas / Ranura de 4 filasSoportes de inversión con lengüeta lateral únicaC (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ranura de 2 filas / Ranura de 4 filasSoportes de inversión con lengüeta lateral únicaC (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ranura de 2 filas / Ranura de 4 filasSoportes de inversión con lengüeta lateral únicaC (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de 2 filas / Ranura de 4 filasSoportes de inversión con lengüeta lateral únicaC (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de 2 filas / Ranura de 4 filasSoportes de inversión con lengüeta lateral únicaC (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de 2 filas / Ranura de 4 filasSoportes de inversión con lengüeta lateral únicaC (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de 2 filas / Ranura de 4 filasSoportes de inversión con lengüeta lateral únicaNo provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ranura de 2 filas / Ranura de 4 filasSoportes de inversión con lengüeta lateral únicaNo provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ranura de 2 filas / Ranura de 4 filasSoportes de inversión con lengüeta lateral únicaNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ranura de 2 filas / Ranura de 4 filasSoportes de inversión con lengüeta lateral únicaNo provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de 2 filas / Ranura de 4 filasSoportes de inversión con lengüeta lateral únicaNo provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de 2 filas / Ranura de 4 filasSoportes de inversión con lengüeta lateral únicaNo provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de 2 filas / Ranura de 4 filasSoportes de inversión con lengüeta lateral únicaNo provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes - Serie 8, Soportes de inversión, con lengüeta, 2 ranuras, 4 agujeros: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes con pestañas Nombre de la serie Soportes - Serie 8 Ancho de marco aplicable(mm) 80 / 160
Pestañas de alineación Ambos lados con pestañas Características adicionales (soportes con pestaña) Estándar Perpendicularidad No en ángulo recto
Material Aleación de fundición de aluminio 383.0 Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8
Tamaño de extrusión Para 40 y 80 Tornillos Aplicables Tornillos M8 Número de agujeros de conexión de extrusión 4