(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tanto las conexiones L como las conexiones cruzadas son posibles. (Números de pieza)

Tanto las conexiones L como las conexiones cruzadas son posibles.
  • Descuento por volumen

Tanto las conexiones L como las conexiones cruzadas son posibles.

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 8, Soportes de inversión, con lengüeta, 1 ranura, 4 agujeros: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de fundición de aluminio 383.0

Especificaciones

Número de parte
HBLFSSW8
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible (N)
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLFSSW8105CBM8-204HNTT8-843087

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLFSSW8
HBLFSSW8-C
HBLFSSW8-C-SEC
HBLFSSW8-C-SEP
HBLFSSW8-C-SET
HBLFSSW8-C-SEU
HBLFSSW8-C-SSP
HBLFSSW8-C-SST
HBLFSSW8-C-SSU
HBLFSSW8-SEC
HBLFSSW8-SEP
HBLFSSW8-SET
HBLFSSW8-SEU
HBLFSSW8-SSP
HBLFSSW8-SST
HBLFSSW8-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de ranuras aplicables Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filasNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filasC (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Ranura de una filaC (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Ranura de una filaC (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Ranura de una filaC (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Ranura de una filaC (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Ranura de una filaC (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Ranura de una filaC (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Ranura de una filaC (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Ranura de una filaNo provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Ranura de una filaNo provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filasNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Ranura de una filaNo provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Ranura de una filaNo provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Ranura de una filaNo provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Ranura de una filaNo provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes - Serie 8, Soportes de inversión, con lengüeta, 1 ranura, 4 agujeros: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes con pestañas Nombre de la serie Soportes - Serie 8 Ancho de marco aplicable(mm) 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 160 / 180 / 200
Pestañas de alineación Ambos lados con pestañas Características adicionales (soportes con pestaña) Estándar Perpendicularidad No en ángulo recto
Material Aleación de fundición de aluminio 383.0 Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8
Tamaño de extrusión Para 40 y 80 Tipo de soporte Soportes con pestañas reversibles Tornillos Aplicables Tornillos M8
Número de agujeros de conexión de extrusión 4