(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tanto las conexiones L como las conexiones cruzadas son posibles.

Tanto las conexiones L como las conexiones cruzadas son posibles.
  • Descuento por volumen

Tanto las conexiones L como las conexiones cruzadas son posibles.

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 8, Soportes de inversión, con pestaña: Imagen relacionada
Soportes - Serie 8, Soportes de inversión, con pestaña: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
①HBLFSNF8Aleación de aluminio fundido 383.0-
②HBLFSN8-
③HBLFSNB8Anodizado negro
④HBLFSNM8Niquelado electrolítico
⑤CHBLFSN8Acabado horneado (plata)
* El acabado horneado (plateado) tiene un color coordinado con extrusiones de revestimiento transparente.

Especificaciones

Número de parte
HBLFSNK8
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible (N)
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLFSNF848CBM8-202HNTT8-822058
HBLFSN850
HBLFSNB8*
(Anodizado negro)
HBLFSNM8
(Niquelado electrolítico)
CHBLFSN8
(Acabado al horno, plateado)
* Para reparar el anodizado negro, consulte Haga clic aquí

Modificaciones

Soportes - Serie 8, Soportes de inversión, con pestaña: Imagen relacionada
Agrega grifos en un soporte para el montaje de la cubierta.
(M5 en ambos lados)
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

[! ] Los tornillos para piezas anodizadas en negro son HCBMTB (cromo trivalente negro) en >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CHBLFSN8
CHBLFSN8-C
CHBLFSN8-C-SEC
CHBLFSN8-C-SEP
CHBLFSN8-C-SET
CHBLFSN8-C-SEU
CHBLFSN8-C-SSP
CHBLFSN8-C-SST
CHBLFSN8-C-SSU
CHBLFSN8-SEC
CHBLFSN8-SEP
CHBLFSN8-SET
CHBLFSN8-SEU
CHBLFSN8-SSP
CHBLFSN8-SST
CHBLFSN8-SSU
HBLFSN8
HBLFSN8-C
HBLFSN8-C-SEC
HBLFSN8-C-SEP
HBLFSN8-C-SET
HBLFSN8-C-SEU
HBLFSN8-C-SSP
HBLFSN8-C-SST
HBLFSN8-C-SSU
HBLFSN8-SEC
HBLFSN8-SEP
HBLFSN8-SET
HBLFSN8-SEU
HBLFSN8-SSP
HBLFSN8-SST
HBLFSN8-SSU
HBLFSNB8
HBLFSNB8-C
HBLFSNB8-C-SEP
HBLFSNB8-C-SET
HBLFSNB8-C-SEU
HBLFSNB8-SEP
HBLFSNB8-SET
HBLFSNB8-SEU
HBLFSNF8
HBLFSNF8-C
HBLFSNF8-C-SEC
HBLFSNF8-C-SEP
HBLFSNF8-C-SET
HBLFSNF8-C-SEU
HBLFSNF8-C-SSP
HBLFSNF8-C-SST
HBLFSNF8-C-SSU
HBLFSNF8-SEC
HBLFSNF8-SEP
HBLFSNF8-SET
HBLFSNF8-SEU
HBLFSNF8-SSP
HBLFSNF8-SST
HBLFSNF8-SSU
HBLFSNM8
HBLFSNM8-C
HBLFSNM8-C-SEC
HBLFSNM8-C-SEP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de ranuras aplicables Acabado superficial Tipo de soporte Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ranura de una filaAcabado al horno (plata)Soportes con pestañas reversiblesNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una filaAcabado al horno (plata)Soportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una filaAcabado al horno (plata)Soportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ranura de una filaAcabado al horno (plata)Soportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ranura de una filaAcabado al horno (plata)Soportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ranura de una filaAcabado al horno (plata)Soportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una filaAcabado al horno (plata)Soportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una filaAcabado al horno (plata)Soportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una filaAcabado al horno (plata)Soportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una filaAcabado al horno (plata)Soportes con pestañas reversiblesNo provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ranura de una filaAcabado al horno (plata)Soportes con pestañas reversiblesNo provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ranura de una filaAcabado al horno (plata)Soportes con pestañas reversiblesNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ranura de una filaAcabado al horno (plata)Soportes con pestañas reversiblesNo provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una filaAcabado al horno (plata)Soportes con pestañas reversiblesNo provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una filaAcabado al horno (plata)Soportes con pestañas reversiblesNo provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una filaAcabado al horno (plata)Soportes con pestañas reversiblesNo provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ranura de una filaNo provistoSoportes con pestañas reversiblesNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ranura de una filaNo provistoSoportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Ranura de una filaNo provistoSoportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Ranura de una filaNo provistoSoportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Ranura de una filaNo provistoSoportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Ranura de una filaNo provistoSoportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Ranura de una filaNo provistoSoportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Ranura de una filaNo provistoSoportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Ranura de una filaNo provistoSoportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Ranura de una filaNo provistoSoportes con pestañas reversiblesNo provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Ranura de una filaNo provistoSoportes con pestañas reversiblesNo provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Ranura de una filaNo provistoSoportes con pestañas reversiblesNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Ranura de una filaNo provistoSoportes con pestañas reversiblesNo provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Ranura de una filaNo provistoSoportes con pestañas reversiblesNo provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Ranura de una filaNo provistoSoportes con pestañas reversiblesNo provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Ranura de una filaNo provistoSoportes con pestañas reversiblesNo provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una filaAnodizado negroSoportes con pestañas reversiblesNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una filaAnodizado negroSoportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una filaAnodizado negroSoportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una filaAnodizado negroSoportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una filaAnodizado negroSoportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una filaAnodizado negroSoportes con pestañas reversiblesNo provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una filaAnodizado negroSoportes con pestañas reversiblesNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una filaAnodizado negroSoportes con pestañas reversiblesNo provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filasNo provistoSoportes con lengüetas reversibles (profundidad 40 mm)No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filasNo provistoSoportes con lengüetas reversibles (profundidad 40 mm)C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filasNo provistoSoportes con lengüetas reversibles (profundidad 40 mm)C (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filasNo provistoSoportes con lengüetas reversibles (profundidad 40 mm)C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filasNo provistoSoportes con lengüetas reversibles (profundidad 40 mm)C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filasNo provistoSoportes con lengüetas reversibles (profundidad 40 mm)C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filasNo provistoSoportes con lengüetas reversibles (profundidad 40 mm)C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filasNo provistoSoportes con lengüetas reversibles (profundidad 40 mm)C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filasNo provistoSoportes con lengüetas reversibles (profundidad 40 mm)C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filasNo provistoSoportes con lengüetas reversibles (profundidad 40 mm)No provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filasNo provistoSoportes con lengüetas reversibles (profundidad 40 mm)No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filasNo provistoSoportes con lengüetas reversibles (profundidad 40 mm)No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filasNo provistoSoportes con lengüetas reversibles (profundidad 40 mm)No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filasNo provistoSoportes con lengüetas reversibles (profundidad 40 mm)No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filasNo provistoSoportes con lengüetas reversibles (profundidad 40 mm)No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filasNo provistoSoportes con lengüetas reversibles (profundidad 40 mm)No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una filaNiquelado sin electrolíticoSoportes con pestañas reversiblesNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una filaNiquelado sin electrolíticoSoportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ranura de una filaNiquelado sin electrolíticoSoportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Ranura de una filaNiquelado sin electrolíticoSoportes con pestañas reversiblesC (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)

Cargando…

Más información

■ Característica: Soportes con pestañas para encajar en las ranuras de extrusión y dejar de girar al apretar.

Ejemplo

Soportes - Serie 8, Soportes de inversión, con pestaña: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes con pestañas Nombre de la serie Soportes - Serie 8 Ancho de marco aplicable(mm) 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 160 / 180 / 200
Pestañas de alineación Ambos lados con pestañas Características adicionales (soportes con pestaña) Estándar Perpendicularidad No en ángulo recto
Material Aleación de fundición de aluminio 383.0 Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8
Tamaño de extrusión Para 40 y 80 Tornillos Aplicables Tornillos M8 Número de agujeros de conexión de extrusión 2