(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes - Serie 6, triángulo sin lengüeta

Soportes - Serie 6, triángulo sin lengüeta
  • Descuento por volumen

Soportes con el doble de tornillos. Las extrusiones se pueden conectar de manera más segura.

  • Componentes inCAD
Soportes triangulares sin lengüeta - Serie 6, Base 30: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado

Especificaciones

Número de parte
HBLTSW6
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible (N)
TipoTornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLDSW6100CBM6-124HNTT6-641764
HBLDSWT6110

Modificaciones

Soportes triangulares sin lengüeta - Serie 6, Base 30: imagen relacionada
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLDSW6
HBLDSW6-SEP
HBLDSW6-SET
HBLDSW6-SEU
HBLDSW6-SSP
HBLDSW6-SST
HBLDSW6-SSU
HBLDSWT6
HBLDSWT6-SEP
HBLDSWT6-SET
HBLDSWT6-SEU
HBLDSWT6-SSP
HBLDSWT6-SST
HBLDSWT6-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de soporte Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes triangulares sin protrusiónNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes triangulares sin protrusiónSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Soportes triangulares sin protrusiónSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes triangulares sin protrusiónSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes triangulares sin protrusiónSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes triangulares sin protrusiónSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes triangulares sin protrusiónSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes triangulares con protuberanciaNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes triangulares con protuberanciaSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes triangulares con protuberanciaSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes triangulares con protuberanciaSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes triangulares con protuberanciaSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes triangulares con protuberanciaSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes triangulares con protuberanciaSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes triangulares sin lengüeta - Serie 6, Base 30: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Triángulo Pestañas de alineación Sin pestaña Características adicionales (soportes de protrusión) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Acabado superficial Anodizado claro
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 6 Tamaño de extrusión Para 30 y 60
Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta No provisto Tornillos Aplicables Tornillos M6 Número de agujeros de conexión de extrusión 4