(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes - Serie 6, con tapas

Soportes con tapas - Serie 6, cuadrado de 30 mm: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cubierta: poliamida (negro)
Soporte: aleación de fundición de aluminio 383.0

Especificaciones

Número de parte
HBLFSH6
HBLFSSW6
HBLFSNT6
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TComponente de accesoriosCarga permisible (N)
TipoTornilloCantidadTuerca en TCantidadParte①CantidadParte②Cantidad
HBLFSNT617CBM6-122HNTT6-62Soporte1Cubierta11176

Modificaciones

Soportes con tapas - Serie 6, cuadrado de 30 mm: imagen relacionada
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)
HCBM5-10 (>> Haga clic aquí )
[ ! ]Los tornillos para las piezas anodizadas en negro son HCBMTB (Trivalent Chromate Black) en >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLFSNT6
HBLFSNT6-C
HBLFSNT6-C-SEP
HBLFSNT6-C-SET
HBLFSNT6-C-SEU
HBLFSNT6-C-SSP
HBLFSNT6-C-SST
HBLFSNT6-C-SSU
HBLFSNT6-SEP
HBLFSNT6-SET
HBLFSNT6-SEU
HBLFSNT6-SSP
HBLFSNT6-SST
HBLFSNT6-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes con tapas - Serie 6, cuadrado de 30 mm: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Con cubierta Nombre de la serie Soportes - Serie 6 Ancho de marco aplicable(mm) 30 / 50 / 60 / 90 / 100 / 300
Número de ranuras aplicables Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filas Pestañas de alineación Ambos lados con pestañas Características adicionales (soportes con pestaña) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de fundición de aluminio 383.0 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 6 Tamaño de extrusión Para 30, 50, 60 Tipo de soporte Soportes con tapa
Tornillos Aplicables Tornillos M6 Número de agujeros de conexión de extrusión 2