(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes ciegos - Serie 6

Soportes ciegos - Serie 6
  • Descuento por volumen

Soportes diseñados para ser insertados en la ranura de extrusión.

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 6, soportes ciegos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HBLBS6Acero al carbono 1045Cromato trivalente
HBLBSL6
SHBLBS6Fundido de acero inoxidable CF-8-
SHBLBSL6
HBLPBS6Acero bajo en carbónCromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
HBLBS6
Número de parteMasa (g)Los cambios incluyen tornillo y tuercaCarga permisible (N)
TipoTornilloCantidad
HBLBS630Tornillo de fijación M6x82686
SHBLBS6
(Acero inoxidable)
HBLBSL6384957
SHBLBSL6
(Acero inoxidable)
HBLPBS6162500

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLBS6
HBLBSL6
HBLPBS6
SHBLBS6
SHBLBSL6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero bajo en carbónTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fundición de acero inoxidable CF-8Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fundición de acero inoxidable CF-8Tipo largo

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes - Serie 6, soportes ciegos: imagen relacionada
 

Información básica

Serie de extrusión HFS Extrusión No. 6