(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes - Serie 6, Soportes finos de acero inoxidable, con lengüeta

Soportes - Serie 6, Soportes finos de acero inoxidable, con lengüeta
  • Descuento por volumen

Soportes delgados de acero inoxidable con protuberancias para insertar en la ranura de extrusión.

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 6, Soportes finos de acero inoxidable, con pestaña: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
HBLSS6
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible (N)
TipoTornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLSP633CBM6-122HNTT6-62980

Modificaciones

Soportes - Serie 6, Soportes finos de acero inoxidable, con pestaña: Imagen relacionada
[ ! ]Los tornillos para las piezas anodizadas en negro son HCBMTB (Trivalent Chromate Black) en >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLSP6
HBLSP6-SEP
HBLSP6-SET
HBLSP6-SEU
HBLSP6-SSP
HBLSP6-SST
HBLSP6-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAccesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1

Más información

Soportes - Serie 6, Soportes finos de acero inoxidable, con pestaña: Imagen relacionada

Ejemplo

Soportes - Serie 6, Soportes finos de acero inoxidable, con pestaña: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes delgados Pestañas de alineación Sin pestaña Perpendicularidad No en ángulo recto
Material Acero inoxidable 304 Serie de extrusión HFS Extrusión No. 6
Tamaño de extrusión Para 30, 50, 60 Tipo de soporte Soportes con pestañas finas de acero inoxidable Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta No provisto
Tornillos Aplicables Tornillos M6 Número de agujeros de conexión de extrusión 2