(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes: serie 6, soportes ultra gruesos, 3 ranuras, 6 orificios (HBLUF6-C)

Soportes: serie 6, soportes ultra gruesos, 3 ranuras, 6 orificios HBLUF6-C
  • Descuento por volumen

Permite conectar marcos de 3 ranuras con un solo soporte.

  • Componentes inCAD
Soportes: serie 6, soportes ultra gruesos, 3 ranuras, 6 orificios: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado

Especificaciones

Número de parte
HBLTT6
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible (N)
TipoTornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLUT6409CBM6-206HNTT6-662744
HBLUF6512882940

Modificaciones

Soportes: serie 6, soportes ultra gruesos, 3 ranuras, 6 orificios: imagen relacionada
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)
[ ! ]Los tornillos para las piezas anodizadas en negro son HCBMTB (Trivalent Chromate Black) en >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLUF6-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de extrusión Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios Número de agujeros de conexión de extrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 100 pies cuadradosC (Grifos para montaje de cubierta)No provisto8

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes de protrusión Pestañas de alineación Sin pestaña Características adicionales (soportes de protrusión) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Acabado superficial Anodizado claro
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 6 Tipo de soporte Soportes Ultra Gruesos
Tornillos Aplicables Tornillos M6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HBLUF6-C de la serie Soportes: serie 6, soportes ultra gruesos, 3 ranuras, 6 orificios.

Products like this...

Número de Parte
HBLUF6
HBLUF6-C-SEC
HBLUF6-C-SEP
HBLUF6-C-SET
HBLUF6-C-SEU
HBLUF6-C-SSP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de extrusión Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios Número de agujeros de conexión de extrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 100 pies cuadradosNo provistoNo provisto8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 100 pies cuadradosC (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Por 100 pies cuadradosC (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Por 100 pies cuadradosC (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Por 100 pies cuadradosC (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 100 pies cuadradosC (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)8