(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes: serie 6, soportes ultra gruesos, 1 ranura, 2 orificios, pesado

Soportes: serie 6, soportes ultra gruesos, 1 ranura, 2 orificios, pesado
  • Descuento por volumen

Una conexión más firme es posible con los mismos puntos de ubicación de apriete que HBLTS6.

  • Componentes inCAD
Soportes: serie 6, soportes ultra gruesos, 1 ranura, 2 orificios, pesados: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HBLUS6Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizar
HBLUSB6Anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
HBLUS6
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible (N)
TipoTornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLUS6101CBM6-202HNTT6-621176
HBLUSB6* (Anodizado negro)
* Para reparar el anodizado negro, consulte Haga clic aquí .

Modificaciones

Soportes: serie 6, soportes ultra gruesos, 1 ranura, 2 orificios, pesados: imagen relacionada
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)
[ ! ]Los tornillos para las piezas anodizadas en negro son HCBMTB (Trivalent Chromate Black) en >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLUS6
HBLUS6-C
HBLUS6-C-SEC
HBLUS6-C-SEP
HBLUS6-C-SET
HBLUS6-C-SEU
HBLUS6-C-SSP
HBLUS6-C-SST
HBLUS6-C-SSU
HBLUS6-SEC
HBLUS6-SEP
HBLUS6-SET
HBLUS6-SEU
HBLUS6-SSP
HBLUS6-SST
HBLUS6-SSU
HBLUSB6
HBLUSB6-SEP
HBLUSB6-SET
HBLUSB6-SEU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAcabado superficial Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado claroNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado claroNo provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado claroNo provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado claroNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado claroNo provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado claroNo provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado claroNo provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado claroNo provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado negroNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado negroNo provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado negroNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado negroNo provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes: serie 6, soportes ultra gruesos, 1 ranura, 2 orificios, pesados: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes de protrusión Pestañas de alineación Sin pestaña Características adicionales (soportes de protrusión) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 6 Tamaño de extrusión Para 30, 50, 60 Tipo de soporte Soportes Ultra Gruesos
Tornillos Aplicables Tornillos M6 Número de agujeros de conexión de extrusión 2