(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes: serie 6, soportes ultra gruesos, 3 ranuras, 12 orificios (Números de pieza)

Soportes: serie 6, soportes ultra gruesos, 3 ranuras, 12 orificios
  • Descuento por volumen

Permite conectar marcos de 3 ranuras con un solo soporte.

  • Componentes inCAD
Soportes: serie 6, soportes ultra gruesos, 3 ranuras, 12 orificios: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado

Especificaciones

Número de parte
HBLTT6
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible (N)
TipoTornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLTTW6308CBM6-1512HNTT6-6124116
HBLTFW638416164410

Modificaciones

Soportes: serie 6, soportes ultra gruesos, 3 ranuras, 12 orificios: imagen relacionada
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)
[ ! ]Los tornillos para las piezas anodizadas en negro son HCBMTB (Trivalent Chromate Black) en >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLTFW6
HBLTFW6-C
HBLTFW6-C-SEP
HBLTFW6-C-SET
HBLTFW6-C-SEU
HBLTFW6-C-SSP
HBLTFW6-C-SST
HBLTFW6-C-SSU
HBLTFW6-SEP
HBLTFW6-SET
HBLTFW6-SEU
HBLTFW6-SSP
HBLTFW6-SST
HBLTFW6-SSU
HBLTTW6
HBLTTW6-C
HBLTTW6-C-SEP
HBLTTW6-C-SET
HBLTTW6-C-SEU
HBLTTW6-C-SSP
HBLTTW6-C-SST
HBLTTW6-C-SSU
HBLTTW6-SEP
HBLTTW6-SET
HBLTTW6-SEU
HBLTTW6-SSP
HBLTTW6-SST
HBLTTW6-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de extrusión Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios Número de agujeros de conexión de extrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 100 pies cuadradosNo provistoNo provisto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 100 pies cuadradosC (Grifos para montaje de cubierta)No provisto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Por 100 pies cuadradosC (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Por 100 pies cuadradosC (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Por 100 pies cuadradosC (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 100 pies cuadradosC (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 100 pies cuadradosC (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 100 pies cuadradosC (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Por 100 pies cuadradosNo provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Por 100 pies cuadradosNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Por 100 pies cuadradosNo provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 100 pies cuadradosNo provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 100 pies cuadradosNo provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 100 pies cuadradosNo provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 90No provistoNo provisto12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 90C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Por 90C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Por 90C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Por 90C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 90C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 90C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 90C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Por 90No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Por 90No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Por 90No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 90No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 90No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Por 90No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)12

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes de protrusión Pestañas de alineación Sin pestaña Características adicionales (soportes de protrusión) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Acabado superficial Anodizado claro
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 6 Tipo de soporte Soportes gruesos
Tornillos Aplicables Tornillos M6