(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes: serie 6, soportes gruesos, 1 ranura, 4 agujeros

Soportes: serie 6, soportes gruesos, 1 ranura, 4 agujeros
  • Descuento por volumen

Soportes extruidos con el doble de tornillos. Las extrusiones se pueden conectar de manera más segura.

  • Componentes inCAD
Soportes: serie 6, soportes gruesos, 1 ranura, 4 orificios: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado

Especificaciones

Número de parte
HBLTSW6
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible (N)
TipoTornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLTSW676CBM6-154HNTT6-641764

Modificaciones

Soportes: serie 6, soportes gruesos, 1 ranura, 4 orificios: imagen relacionada
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLTSW6
HBLTSW6-C
HBLTSW6-C-SEC
HBLTSW6-C-SEP
HBLTSW6-C-SET
HBLTSW6-C-SEU
HBLTSW6-C-SSP
HBLTSW6-C-SST
HBLTSW6-C-SSU
HBLTSW6-SEC
HBLTSW6-SEP
HBLTSW6-SET
HBLTSW6-SEU
HBLTSW6-SSP
HBLTSW6-SST
HBLTSW6-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTrabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10C (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10No provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes: serie 6, soportes gruesos, 1 ranura, 4 orificios: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes de protrusión Pestañas de alineación Sin pestaña Características adicionales (soportes de protrusión) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Acabado superficial Anodizado claro
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 6 Tamaño de extrusión Para 30 y 60
Tipo de soporte Soportes gruesos Tornillos Aplicables Tornillos M6 Número de agujeros de conexión de extrusión 4