(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Soportes de aluminio extruido. Estéticamente agradable y poco probable que acumule polvo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HBLTS6
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
NBLTS6 | Aleación de aluminio 6063-T5 | Anodizar[ ! ] |
HBLTS6 (-5) | Aleación de aluminio A6N01SS-T5 | |
HBLTSB6 | Anodizado negro | |
CHBLTS6 | Revestimiento transparente (Anodizado + pintura transparente) |
Número de parte |
HBLUS6 |
Número de parte | Masa (g) | Tornillo aplicable, tuerca en T | Carga permisible (N) | |||
Tipo | Tornillo | Cantidad | Tuerca en T | Cantidad | ||
NBLTS6 | 44 | CBM6-15 | 2 | HNTT6-6 | 2 | 1176 |
HBLTS6 | ||||||
HBLTS6-5 (Para tornillo M5) | CBM5-15 | HNTT6-5 | ||||
HBLTSB6* (Anodizado negro) | CBM6-15 | HNTT6-6 | ||||
CHBLTS6 (Revestimiento transparente) |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HBLTS6 |
Cargando…
Tipo de soporte | Soportes de protrusión | Pestañas de alineación | Sin pestaña | Características adicionales (soportes de protrusión) | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicularidad | No en ángulo recto | Serie de extrusión | HFS | Extrusión No. | 6 |
Tamaño de extrusión | Para 30, 50, 60 | Tipo de soporte | Soportes gruesos | Número de agujeros de conexión de extrusión | 2 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HBLTS6 de la serie Soportes de aluminio extruido. Estéticamente agradable y poco probable que acumule polvo..
Número de Parte |
---|
CHBLTS6-C-SEP |
CHBLTS6-C-SET |
CHBLTS6-C-SEU |
HBLTS6-5 |
HBLTS6-5-C |
HBLTS6-5-C-SEP |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente