(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes: serie 6, soportes ultra gruesos, 2 ranuras, 8 agujeros (HBLDDW6)

Soportes: serie 6, soportes ultra gruesos, 2 ranuras, 8 agujeros HBLDDW6
  • Descuento por volumen

Las extrusiones con 2 ranuras se pueden conectar con un soporte.

  • Componentes inCAD
Soportes: serie 6, soportes ultra gruesos, 2 ranuras, 8 orificios: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5 [S] Tratamiento superficial: anodizado

Especificaciones

Número de parte
HBLTD6
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible (N)
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLDDW6190CBM6-128HNTT6- 682940
HBLTDW6192CBM6-15882940

Modificaciones

Soportes: serie 6, soportes ultra gruesos, 2 ranuras, 8 orificios: imagen relacionada
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)
[ ! ]Los tornillos para las piezas anodizadas en negro son HCBMTB (Trivalent Chromate Black) en >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLDDW6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de soporte Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes triangularesNo provistoNo provisto

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes: serie 6, soportes ultra gruesos, 2 ranuras, 8 orificios: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Triángulo Pestañas de alineación Sin pestaña Características adicionales (soportes de protrusión) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Acabado superficial Anodizado claro
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 6 Tamaño de extrusión Para 50, 60, 100
Tornillos Aplicables Tornillos M6 Número de agujeros de conexión de extrusión 8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HBLDDW6 de la serie Soportes: serie 6, soportes ultra gruesos, 2 ranuras, 8 agujeros.

Products like this...

Número de Parte
HBLDDW6-SEP
HBLDDW6-SET
HBLDDW6-SEU
HBLDDW6-SSP
HBLDDW6-SST
HBLDDW6-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de soporte Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes triangularesNo provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes triangularesNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Soportes triangularesNo provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes triangularesNo provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes triangularesNo provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes triangularesNo provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)