(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes que facilitan el trabajo con llaves, porque la costilla se forma en un solo lado. (HBLFSL6-C)

Soportes que facilitan el trabajo con llaves, porque la costilla se forma en un solo lado. HBLFSL6-C
  • Descuento por volumen

Soportes que facilitan el trabajo con llaves, porque la costilla se forma en un solo lado.

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 6, soportes de costilla de un lado: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de fundición de aluminio 383.0

Especificaciones

Número de parte
HBLFS6
Número de parteMasaTornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible
(g)TornilloCantidadTuerca en TCantidad(N)
HBLFSL617CBM6-122HNTT6-621176

Modificaciones

Soportes - Serie 6, soportes de costilla de un lado: imagen relacionada
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)
[ ! ]Los tornillos para las piezas anodizadas en negro son HCBMTB (Trivalent Chromate Black) en >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLFSL6-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTrabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes - Serie 6, soportes de costilla de un lado: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes con pestañas Pestañas de alineación Ambos lados con pestañas Características adicionales (soportes con pestaña) Soportes de costilla de un lado
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de fundición de aluminio 383.0 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 6 Tamaño de extrusión Para 30 y 60 Tipo de soporte Soportes de costilla de un lado
Tornillos Aplicables Tornillos M6 Número de agujeros de conexión de extrusión 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HBLFSL6-C de la serie Soportes que facilitan el trabajo con llaves, porque la costilla se forma en un solo lado..

Products like this...

Número de Parte
HBLFSL6
HBLFSL6-C-SEC
HBLFSL6-C-SEP
HBLFSL6-C-SET
HBLFSL6-C-SEU
HBLFSL6-C-SSP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTrabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)