(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tanto las conexiones L como las conexiones cruzadas son posibles. (HBLFSDD6-SET)

Tanto las conexiones L como las conexiones cruzadas son posibles. HBLFSDD6-SET
  • Descuento por volumen

Tanto las conexiones L como las conexiones cruzadas son posibles.

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 6, Soportes reversibles, con lengüeta, 2 ranuras, 8 agujeros, sin costilla: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de fundición de aluminio 383.0

Especificaciones

Número de parte
HBLFTD6
Número de parteMasaTornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible
Tipo(g)TornilloCantidadTuerca en TCantidad(N)
HBLFSDD665CBM6-128HNTT6-682940

Modificaciones

Soportes - Serie 6, Soportes reversibles, con lengüeta, 2 ranuras, 8 agujeros, sin costilla: imagen relacionada
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)
[ ! ]Los tornillos para las piezas anodizadas en negro son HCBMTB (Trivalent Chromate Black) en >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLFSDD6-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTrabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes - Serie 6, Soportes reversibles, con lengüeta, 2 ranuras, 8 agujeros, sin costilla: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes con pestañas Pestañas de alineación Un lado con pestañas Características adicionales (soportes con pestaña) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de fundición de aluminio 383.0 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 6 Tamaño de extrusión Para 30, 50, 60 Tipo de soporte Soportes con pestañas reversibles
Tornillos Aplicables Tornillos M6 Número de agujeros de conexión de extrusión 8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HBLFSDD6-SET de la serie Tanto las conexiones L como las conexiones cruzadas son posibles..

Products like this...

Número de Parte
HBLFSDD6-C-SET
HBLFSDD6-C-SEU
HBLFSDD6-C-SSP
HBLFSDD6-SEU
HBLFSDD6-SSP
HBLFSDD6-SST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTrabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)