(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes con pestañas que sirven como tope de rotación.

Soportes con pestañas que sirven como tope de rotación.
  • Descuento por volumen

Soportes con pestañas que sirven como tope de rotación.

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 6, Soportes con pestaña: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HBLFS6Aleación de aluminio fundido 383.0-
HBLFSB6Recubrimiento de electrodeposición catódica: negro

Especificaciones

Número de parte
HBLFS6
Número de parteMasaTornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible
(g)TornilloCantidadTuerca en TCantidad(N)
HBLFS613CBM6-122HNTT6-621176
HBLFSB6
(Recubrimiento de electrodeposición catódica: negro)

Modificaciones

Soportes - Serie 6, Soportes con pestaña: imagen relacionada
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)
[ ! ]Los tornillos para las piezas anodizadas en negro son HCBMTB (Trivalent Chromate Black) en >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLFS6
HBLFS6-C
HBLFS6-C-SEC
HBLFS6-C-SEP
HBLFS6-C-SET
HBLFS6-C-SEU
HBLFS6-C-SSP
HBLFS6-C-SST
HBLFS6-C-SSU
HBLFS6-SEC
HBLFS6-SEP
HBLFS6-SET
HBLFS6-SEU
HBLFS6-SSP
HBLFS6-SST
HBLFS6-SSU
HBLFSB6
HBLFSB6-C
HBLFSB6-C-SEP
HBLFSB6-C-SET
HBLFSB6-C-SEU
HBLFSB6-SEP
HBLFSB6-SET
HBLFSB6-SEU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAcabado superficial Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No provistoNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No provistoC (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No provistoC (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-No provistoC (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-No provistoC (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No provistoC (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoC (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoC (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoC (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No provistoNo provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-No provistoNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-No provistoNo provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provistoNo provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recubrimiento de electrodeposición catódica (negro)No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de electrodeposición catódica (negro)C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Recubrimiento de electrodeposición catódica (negro)C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Recubrimiento de electrodeposición catódica (negro)C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Recubrimiento de electrodeposición catódica (negro)C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Recubrimiento de electrodeposición catódica (negro)C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Recubrimiento de electrodeposición catódica (negro)No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Recubrimiento de electrodeposición catódica (negro)No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes - Serie 6, Soportes con pestaña: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes con pestañas Pestañas de alineación Ambos lados con pestañas Características adicionales (soportes con pestaña) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de fundición de aluminio 383.0 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 6 Tamaño de extrusión Para 30 y 60 Tipo de soporte Soportes con pestañas
Tornillos Aplicables Tornillos M6 Número de agujeros de conexión de extrusión 2