(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes - Serie 6, Soportes reversibles, con lengüeta, 2 ranuras, 8 agujeros (Números de pieza)

Soportes - Serie 6, Soportes reversibles, con lengüeta, 2 ranuras, 8 agujeros
  • Descuento por volumen

Tanto las conexiones L como las conexiones cruzadas son posibles.

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 6, Soportes de inversión, con lengüeta, 2 ranuras, 8 agujeros: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de fundición de aluminio 383.0

Especificaciones

Número de parte
HBLFTD6
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible (N)
TipoTornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLFSDW688CBM6-128HNTT6-682940
HBLFSDW6-50532964

Modificaciones

Soportes - Serie 6, Soportes de inversión, con lengüeta, 2 ranuras, 8 agujeros: Imagen relacionada
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)
[ ! ]Los tornillos para las piezas anodizadas en negro son HCBMTB (Trivalent Chromate Black) en >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLFSDW6
HBLFSDW6-50
HBLFSDW6-50-C
HBLFSDW6-50-C-SEC
HBLFSDW6-50-C-SEP
HBLFSDW6-50-C-SET
HBLFSDW6-50-C-SEU
HBLFSDW6-50-C-SSP
HBLFSDW6-50-C-SST
HBLFSDW6-50-C-SSU
HBLFSDW6-50-SEC
HBLFSDW6-50-SEP
HBLFSDW6-50-SET
HBLFSDW6-50-SEU
HBLFSDW6-50-SSP
HBLFSDW6-50-SST
HBLFSDW6-50-SSU
HBLFSDW6-C
HBLFSDW6-C-SEC
HBLFSDW6-C-SEP
HBLFSDW6-C-SET
HBLFSDW6-C-SEU
HBLFSDW6-C-SSP
HBLFSDW6-C-SST
HBLFSDW6-C-SSU
HBLFSDW6-SEC
HBLFSDW6-SEP
HBLFSDW6-SET
HBLFSDW6-SEU
HBLFSDW6-SSP
HBLFSDW6-SST
HBLFSDW6-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de marco aplicable
(mm)
Número de ranuras aplicables Tamaño de extrusión Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060 ~ 120Ranura de 2 filas / Ranura de 4 filasPara 30 y 60No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 ~ 100Ranura de 2 filas / Ranura de 4 filasPor 50 Sq.No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 ~ 100Ranura de 2 filas / Ranura de 4 filasPor 50 Sq.C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Ranura de 2 filasPor 50 Sq.C (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50Ranura de 2 filasPor 50 Sq.C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50Ranura de 2 filasPor 50 Sq.C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50Ranura de 2 filasPor 50 Sq.C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Ranura de 2 filasPor 50 Sq.C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Ranura de 2 filasPor 50 Sq.C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Ranura de 2 filasPor 50 Sq.C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Ranura de 2 filasPor 50 Sq.No provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50Ranura de 2 filasPor 50 Sq.No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50 ~ 100Ranura de 2 filas / Ranura de 4 filasPor 50 Sq.No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50Ranura de 2 filasPor 50 Sq.No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Ranura de 2 filasPor 50 Sq.No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 ~ 100Ranura de 2 filas / Ranura de 4 filasPor 50 Sq.No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Ranura de 2 filasPor 50 Sq.No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060 ~ 120Ranura de 2 filas / Ranura de 4 filasPara 30 y 60C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Ranura de 2 filasPara 30 y 60C (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60Ranura de 2 filasPara 30 y 60C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60Ranura de 2 filasPara 30 y 60C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60Ranura de 2 filasPara 30 y 60C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Ranura de 2 filasPara 30 y 60C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Ranura de 2 filasPara 30 y 60C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Ranura de 2 filasPara 30 y 60C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Ranura de 2 filasPara 30 y 60No provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60Ranura de 2 filasPara 30 y 60No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60 ~ 120Ranura de 2 filas / Ranura de 4 filasPara 30 y 60No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60Ranura de 2 filasPara 30 y 60No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Ranura de 2 filasPara 30 y 60No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060 ~ 120Ranura de 2 filas / Ranura de 4 filasPara 30 y 60No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Ranura de 2 filasPara 30 y 60No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes - Serie 6, Soportes de inversión, con lengüeta, 2 ranuras, 8 agujeros: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes con pestañas Nombre de la serie Soportes - Serie 6 Pestañas de alineación Ambos lados con pestañas
Características adicionales (soportes con pestaña) Estándar Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de fundición de aluminio 383.0
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 6 Tipo de soporte Soportes con pestañas reversibles
Tornillos Aplicables Tornillos M6 Número de agujeros de conexión de extrusión 8