(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes - Serie 5, con tapas, cuadrado de 20 mm

Soportes - Serie 5, con tapas, cuadrado de 20 mm: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de fundición de aluminio 383.0 (cuerpo principal), poliamida negra (cubierta)

Especificaciones

Número de parte
HBLFSN5
HBLFSL5
HBLFSR5
HBLFSNK5
HBLFSNT5
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible (N)
TipoTornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLFSNT517CBM5-102HNTT5-521176

Modificaciones

Soportes - Serie 5, con tapas, cuadrado de 20 mm: imagen relacionada

Agrega grifos en un soporte para el montaje de la cubierta.
(M5 en ambos lados)
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

HCBM5-10 (>> Haga clic aquí )

[! ] Los tornillos para piezas anodizadas en negro son HCBMTB (cromato trivalente negro) en >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLFSNT5
HBLFSNT5-C
HBLFSNT5-C-SEP
HBLFSNT5-C-SET
HBLFSNT5-C-SEU
HBLFSNT5-C-SSP
HBLFSNT5-C-SST
HBLFSNT5-C-SSU
HBLFSNT5-SEP
HBLFSNT5-SET
HBLFSNT5-SEU
HBLFSNT5-SSP
HBLFSNT5-SST
HBLFSNT5-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

No provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

C (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

C (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

C (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

C (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

C (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

C (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

C (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

No provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

No provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

No provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

No provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

No provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

No provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes - Serie 5, con tapas, cuadrado de 20 mm: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Con cubierta Nombre de la serie Soportes - Serie 5 Ancho de marco aplicable(mm) 20 / 25 / 40 / 50 / 60 / 80
Número de ranuras aplicables Ranura de una fila / Ranura de 2 filas / Ranura de 3 filas / Ranura de 4 filas Pestañas de alineación Ambos lados con pestañas Características adicionales (soportes con pestaña) Estándar
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de fundición de aluminio 383.0 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 5 Tamaño de extrusión Para 20, 25, 40 Tipo de soporte Soportes con tapa
Tornillos Aplicables Tornillos M5 Número de agujeros de conexión de extrusión 2