(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes ciegos - Serie 5, esquina

Soportes ciegos - Serie 5, esquina
  • Descuento por volumen

Soportes que se pueden insertar en los extremos de extrusión.

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 5, Soportes ciegos de esquina, cuadrado de 20 mm, tipo bidireccional: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HBLBC_5Acero al carbón 1045Cromato trivalente
SHBLBC_5Fundido de acero inoxidable CF-8-

Especificaciones

Número de parte
SHBLBCA5
Número de parteMasa (g)Los cambios incluyen tornillo y tuercaCarga permisible (N)
TornilloCantidad
HBLBCA521Tornillo de fijación M4x52196
SHBLBCA5
(Acero inoxidable)
HBLBCB5264620
SHBLBCB5
(Acero inoxidable)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLBCA5
HBLBCB5
SHBLBCA5
SHBLBCB5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de 2 vías
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de 3 vías
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fundición de acero inoxidable CF-8Tipo de 2 vías
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fundición de acero inoxidable CF-8Tipo de 3 vías

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes - Serie 5, Soportes ciegos de esquina, cuadrado de 20 mm, tipo bidireccional: Imagen relacionada
 

Información básica

Serie de extrusión HFS Extrusión No. 5