(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes ciegos - Serie 5

Soportes ciegos - Serie 5
  • Descuento por volumen

Soportes diseñados para ser insertados en la ranura de extrusión.

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 5, soportes ciegos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HBLBS5Acero al carbón 1045Cromato trivalente
SHBLBS5Fundido de acero inoxidable CF-8-
SHBLBSL5
HBLBSL5Acero al carbón 1045Cromato trivalente
HBLPBS5Acero bajo en carbón

Especificaciones

Número de parte
HBLBS5
Número de parteMasa (g)Los cambios incluyen tornillo y tuercaCarga permisible (N)
TornilloCantidad
HBLBS511Tornillo de fijación M4x52196
SHBLBS5
(Acero inoxidable)
HBLBSL5174274
SHBLBSL5
(Acero inoxidable)
HBLPBS562190

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLBS5
HBLBSL5
HBLPBS5
SHBLBS5
SHBLBSL5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo de soporte
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Tipo largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero bajo en carbónTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fundición de acero inoxidable CF-8Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fundición de acero inoxidable CF-8Tipo largo

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes - Serie 5, soportes ciegos: imagen relacionada
 

Información básica

Serie de extrusión HFS Extrusión No. 5