(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes - Serie 5, Soportes finos de acero inoxidable, con lengüeta

Soportes - Serie 5, Soportes finos de acero inoxidable, con lengüeta
  • Descuento por volumen

Soportes delgados de acero inoxidable con protuberancias para insertar en la ranura de extrusión.

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 5, Soportes finos de acero inoxidable, con pestaña: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
HBLST5
TipoMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible (N)
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLSP510CBM5-82HNTT5-52686

Modificaciones

Soportes - Serie 5, Soportes finos de acero inoxidable, con pestaña: Imagen relacionada
[ ! ]Los tornillos para las piezas anodizadas en negro son HCBMTB (Trivalent Chromate Black) en >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLSP5
HBLSP5-SEP
HBLSP5-SET
HBLSP5-SEU
HBLSP5-SSP
HBLSP5-SST
HBLSP5-SSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAccesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes - Serie 5, Soportes finos de acero inoxidable, con pestaña: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes delgados Pestañas de alineación Ambos lados con pestañas Perpendicularidad No en ángulo recto
Material Acero inoxidable 304 Serie de extrusión HFS Extrusión No. 5
Tamaño de extrusión Para 20, 25, 40 Tipo de soporte Soportes con pestañas finas de acero inoxidable Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta No provisto
Tornillos Aplicables Tornillos M5 Número de agujeros de conexión de extrusión 2