(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes - Serie 5, juego de soportes de esquina

Soportes - Serie 5, juego de soportes de esquina
  • Descuento por volumen

La conexión de 2 vías/3 vías es posible utilizando un solo soporte.

  • Componentes inCAD
Soportes: serie 5, juego de soportes de esquina, tipo R: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HBLCS5① Aleación de fundición de aluminio 383.0
②Poliamida
HBLCR5Aleación de zinc ①AG40A-
②Poliamida
HBLCD5CastCF-8 Acero Inoxidable Fundido
②Poliamida

Especificaciones

Número de parte
HBLCD5-S
Número de parteMasa (g)Los cambios incluyen tornillo y tuercaCarga permisible (N)
TornilloCantidad
HBLCS5-B8CBS5-162400
HBLCR5-B25BCB5-153676
HBLCR5-S
HBLCD5-S18Tornillo de cabeza de botón: M4x123774

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLCD5-S
HBLCR5-B
HBLCR5-S
HBLCS5-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tipo de soporte Color de la tapa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Fundición de acero inoxidable CF-8Conjunto de soporte de esquina, tipo de tres víasS (gris)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación de zinc AG40AConjunto de soporte de esquina, tipo de tres víasB (negro)
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Aleación de zinc AG40AConjunto de soporte de esquina, tipo de tres víasS (gris)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación de fundición de aluminio 383.0Conjunto de soporte de esquina, tipo bidireccionalB (negro)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes: serie 5, juego de soportes de esquina, tipo R: imagen relacionada
Tocando (>> Haga clic aquí )
Agregue golpecitos al final de 3 extrusiones. (>> Haga clic aquí )
HFSR5−2020 (>> Haga clic aquí )
Añadir golpeteo al final de 2 extrusiones. (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Serie de extrusión HFS Extrusión No. 5 Tamaño de extrusión Por 20