(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes - Serie 5, Soportes excéntricos

Soportes - Serie 5, Soportes excéntricos
  • Descuento por volumen

Tiene el orificio colocado de manera tan excéntrica que se ajusta a los grosores de la cubierta de 3 mm y 5 mm para el montaje en placa.

  • Componentes inCAD
Brackets - Serie 5, Brackets excéntricos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HBLTH5Aleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizar
HBLTHB5Anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
HBLTSW5
Número de parteMasa (g)Tornillo aplicable, tuerca en TCarga permisible
(N)
TornilloCantidadTuerca en TCantidad
HBLTH515CBM5-102HNTT5-52833
HBLTHB5*
(Anodizado negro)
* Para reparar el anodizado negro, consulte Haga clic aquí .

Modificaciones

Brackets - Serie 5, Brackets excéntricos: imagen relacionada
Agrega grifos en un soporte para el montaje de la cubierta.
(M5 en ambos lados)
(Tornillo de montaje >> Haga clic aquí HCBM)

[! ] Los tornillos para piezas anodizadas en negro son HCBMTB (cromato trivalente negro) en >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLTH5
HBLTH5-C
HBLTH5-C-SEC
HBLTH5-C-SEP
HBLTH5-C-SET
HBLTH5-C-SEU
HBLTH5-C-SSP
HBLTH5-C-SST
HBLTH5-C-SSU
HBLTH5-SEC
HBLTH5-SEP
HBLTH5-SET
HBLTH5-SEU
HBLTH5-SSP
HBLTH5-SST
HBLTH5-SSU
HBLTHB5
HBLTHB5-C
HBLTHB5-C-SEP
HBLTHB5-C-SET
HBLTHB5-C-SEU
HBLTHB5-SEP
HBLTHB5-SET
HBLTHB5-SEU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAcabado superficial Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado claroNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado claroC (Grifos para montaje de cubierta)SSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado claroNo provistoSEC (Juego integrado de tornillos y tuercas para lavadora)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado claroNo provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado claroNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado claroNo provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado claroNo provistoSSP (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado claroNo provistoSST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado claroNo provistoSSU (Tornillo de acero inoxidable, juego de tuercas de resorte de inserción premontadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado negroNo provistoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Anodizado negroC (Grifos para montaje de cubierta)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado negroC (Grifos para montaje de cubierta)SEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado negroC (Grifos para montaje de cubierta)SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado negroC (Grifos para montaje de cubierta)SEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado negroNo provistoSEP (tornillo, juego de tuercas de resorte de inserción posterior al ensamblaje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado negroNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anodizado negroNo provistoSEU (tornillo, conjunto de tuerca de resorte de inserción premontada)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Brackets - Serie 5, Brackets excéntricos: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de soporte Soportes de protrusión Pestañas de alineación Sin pestaña Características adicionales (soportes de protrusión) Excentricidad
Perpendicularidad No en ángulo recto Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 5 Tamaño de extrusión Para 20, 25, 40 Tipo de soporte Brackets excéntricos
Tornillos Aplicables Tornillos M5 Número de agujeros de conexión de extrusión 2